Currently 18056 machines for sale
Cautare rapida
Primiți o alertă pe e-mail când sunt adăugate echipamente noi care corespund parametrilor căutării dvs. - Adresa dvs. de email -Notificare prin e-mail
Filtrul actual
Grup de produse
Pavatoare asfalt
x
151 Rezultate pentru "Filtrul actual"
Afiseaza: 25 - 48 Sortează după: 
Blaw-Knox RW195, 21.000
Grand Rapids, MI
Condiții

Vezi detalii
CAT AP500E, 70.0002014
Montgomery, AL
5.434 h Condiții

Vezi detalii
LeeBoy 8520B, 142.7172018
Milford, MA
1.630 h Condițiiiluminare, pavare pe timp de noaptecardă, placă de capăt - încălzitbalizăplacă cegenerator

Vezi detalii
Weiler P385B, 105.5002020
Eugene, OR
2.660 h

Vezi detalii
Weiler P195-002, 220.0002024
Salt Lake City, UT
11 h

Vezi detalii
Vögele AMERICA SUPER 1700, 105.5002019
Monroe, NJ
3.172 h Condițiitracţiune asistată electriccardă, placă de capăt - încălzitcardă, control nivelarecardă, control pantăsfredele, reglabile pe verticală

Vezi detalii
Weiler P385B, 76.0002016
Bloomingburg, ND
2.393 hrolă de împingere

Vezi detalii
Carlson EZIV SCREED, 38.5002017
Shelby Twp., MI
1.450 h Condiții

Vezi detalii
Wirtgen VISION 5200-2, 18.2562009
North Syracuse, NY
8.107 hbalizăextensii cardă – control înălţime - putereextensii cardă – control pantă - puterecardă, extensii - hidraulic

Vezi detalii
Weiler P395, 235.0002022
Greensboro, NC
1.516 h Condițiitracţiune asistată electricrezervor spălarecombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfsistem încălzire cardă - electriccardă, extensii - hidraulic

Vezi detalii
CAT AP1055F, 210.3602019
Clifton Park, NY
4.390 hiluminare, pavare pe timp de noaptetracţiune asistată electricextensii cardă – control înălţime - manualcardă, placă de capăt - încălzitrolă de împingere - articulaţie camion

Vezi detalii
Blaw-Knox PF115.1, 29.5001992
Sulphur Springs, TX
1.471 h Condițiisistem încălzire cardă - combustibilextensii cardă – control pantă - puterecardă, extensii - hidraulic

Vezi detalii
Weiler P385A, 66.5002016
Monroe, NJ
2.608 h Condițiitracţiune asistată electricextensii cardă – control înălţime - manualcardă, placă de capăt - încălzitextensii cardă – control pantă - manualcardă, control nivelare

Vezi detalii
CAT PM620, 420.0002017
Kent, WA
678 h

Vezi detalii
CAT AP1055, 598.0002023
Hugo, MN
974 h Acord de valoare pentru client

Vezi detalii
Weiler P65, 76.5002021
Enroute, MI
716 h Condițiiiluminare, pavare pe timp de noaptesenzori de alimentareetichetă epageneratorsistem încălzire cardă - electric

Vezi detalii
CAT CB7-02, 146.6002023
Wichita, KS
173 h Condițiinivel de emisii - japan - step 4 finalnivel de emisii - epa - epa tier 4fnivel de emisii - eu - eu stage viluminarerops - deschis

Vezi detalii
CAT AP1055E, 84.4242012
Mesa, AZ
9.058 hcardă, control pantăcontrol înclinare - putereextensii cardă – control înălţime - putereextensii cardă – control pantă - putererăcire la temperatură ambiantă ridicată

Vezi detalii
Weiler E2850, 325.0002015
Albuquerque, NM
3.093 h Condiții

Vezi detalii
CAT CB1.7, 32.5002021
Point Roberts, WA
220 h

Vezi detalii
CAT AP555E, 47.0002012
Salt Lake City, UT
6.206 h

Vezi detalii
CAT AP-650B, 35.0002001
Billings, MT
3.905 h Condiții

Vezi detalii
CAT AP1000E, 129.3412012
Mesa, AZ
3.815 hcontrol înclinare - putereextensii cardă – control înălţime - putereextensii cardă – control pantă - putere

Vezi detalii
LeeBoy 8510E, 160.0002018
Garner, NC
735 h Condiții

Vezi detalii
Show more results