X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Currently 26955 machines for sale
Filtrul actual
Grup de produse
Constructii
x
Utilaje asfalt
x
Pavatoare asfalt
x
filtre de căutare
Grup de produse
-
Marca
+
Preţ (USD)
+
-
An de fabricație
+
-
Ore de utilizare
+
-
Certification
+
Continent
+
Comerciant
+
Tara
+
Caracteristici
+

Pavatoare asfalt

Get an email alert when new equipment matching "Filtrul actual" will be added

282 Rezultate pentru "Filtrul actual"
Afiseaza: 169 - 180 Sorteaza dupa:   anunturi/pagina
Caterpillar CP56, 95.000 USDPavatoare asfalt
Mrs Bryan, TX, US
Fabricatie: 2016, Citirea kilometrajului: 2063 h
MUSTANG RENTAL SERVICES

combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulf
Caterpillar CB13, 116.000 USDPavatoare asfalt
Fife, WA, US
Fabricatie: 2018, Citirea kilometrajului: 299 h
N C MACHINERY CO.
Bomag MP1000, 71.200 USDPavatoare asfalt
Seattle, WA, US
Fabricatie: 2005
N C MACHINERY CO.
Weiler P385, La CererePavatoare asfalt
Madison, WI, US
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 2556 h
FABICK CAT

comenzi, pantăcardă, extensibilăcontrol automat al nivelăriiwandcontrol automat al pantei, Specificații
Ingersoll Rand DD28, 10.600 USDPavatoare asfalt
Seattle, WA, US
Fabricatie: 2004, Citirea kilometrajului: 5650 h
N C MACHINERY CO.
LeeBoy 8616B, 139.500 USDPavatoare asfalt
Enroute, MI, US
Fabricatie: 2016, Citirea kilometrajului: 1319 h
MICHIGAN CAT

cardă, sistem încălzire electricsistem generatorpaddelrăcire ambiantă înaltăwand, Specificații Condiții
Caterpillar CB7, 92.700 USDPavatoare asfalt
Mount Vernon, WA, US
Fabricatie: 2018, Citirea kilometrajului: 336 h
N C MACHINERY CO.
LeeBoy 8515B, 85.000 USDPavatoare asfalt
Fenton, MO, US
Fabricatie: 2011, Citirea kilometrajului: 1066 h
FABICK CAT

rolă împingeresistem generatorwand, Specificații Condiții
Weiler E1050, 175.000 USDPavatoare asfalt
Greensboro, NC, US
Fabricatie: 2019, Citirea kilometrajului: 79 h
CAROLINA CAT
Weiler P385A, 109.000 USDPavatoare asfalt
Charlotte, NC, US
Fabricatie: 2016, Citirea kilometrajului: 1563 h
CAROLINA CAT

cardă, sistem încălzire electriccomenzi, alimentare electricăcomenzi, asistare electricăcardă, extensibilăsistem generator, Specificații Condiții
Caterpillar AP 1000 F, 200.000 USDPavatoare asfalt
Jonesboro, AR, US
Fabricatie: 2016, Citirea kilometrajului: 3736 h
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION

iluminarecombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfcardă, extensibilă, Specificații Condiții
LeeBoy 8515C, 88.000 USDPavatoare asfalt
Knoxville, TN, US
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 2421 h
STOWERS MACHINERY CORPORATION
, Specificații
 
Compara produse