X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Currently 27004 machines for sale
Filtrul actual
Grup de produse
Constructii
x
Utilaje asfalt
x
Pavatoare asfalt
x
filtre de căutare
Grup de produse
-
Marca
+
Preţ (USD)
+
-
An de fabricație
+
-
Ore de utilizare
+
-
Certification
+
Continent
+
Comerciant
+
Tara
+
Caracteristici
+

Pavatoare asfalt

Get an email alert when new equipment matching "Filtrul actual" will be added

273 Rezultate pentru "Filtrul actual"
Afiseaza: 145 - 156 Sorteaza dupa:   anunturi/pagina
Caterpillar AP-800C, 56.000 USDPavatoare asfalt
Richmond, VA, US
Fabricatie: 2001, Citirea kilometrajului: 7247 h
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.
LeeBoy 8515C, 68.500 USDPavatoare asfalt
Greensboro, NC, US
Fabricatie: 2013, Citirea kilometrajului: 2070 h
CAROLINA CAT

cardă, sistem încălzire electricrolă împingerecomenzi, asistare electricăcardă, extensibilă, Specificații
Weiler P 385 A, 95.000 USDPavatoare asfalt
Milwaukee, WI, US
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 3494 h
FABICK CAT

cardă, sistem încălzire electriciluminarebeaconcardă, extensibilă, Specificații Condiții
Caterpillar AP1000FPDC, 265.744 USDPavatoare asfalt
Savannah, GA, US
Fabricatie: 2016, Citirea kilometrajului: 3288 h
YANCEY BROS. CO.

cardă, sistem încălzire electricrezervor combustibil auxiliarwandcontrol electric al panteicontrol automat al pantei, Specificații Condiții
LIFT-A-LOFT CORPORATION 8500LD, 24.900 USDPavatoare asfalt
Londonderry, NH, US
Fabricatie: 2003, Citirea kilometrajului: 5878 h
MILTON CAT

tambur furtuntracks
Caterpillar CW34, 139.000 USDPavatoare asfalt
Sacramento, CA, US
Fabricatie: 2013, Citirea kilometrajului: 1889 h
HOLT OF CALIFORNIA
LeeBoy 8616B, 72.000 USDPavatoare asfalt
Annapolis Junction, MD, US
Fabricatie: 2015
ALBAN CAT

plăcuţă ceiluminarecomenzi, alimentare electricăsistem generator, Specificații
Caterpillar AP-1055E, 144.376 USDPavatoare asfalt
Reserve, LA, US
Fabricatie: 2011, Citirea kilometrajului: 6088 h
LOUISIANA CAT
, Specificații
Weiler P385, 73.000 USDPavatoare asfalt
Richmond, VA, US
Fabricatie: 2013, Citirea kilometrajului: 1318 h
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.
, Specificații
Caterpillar AP1055D, 82.500 USDPavatoare asfalt
Manhattan, KS, US
Fabricatie: 2011, Citirea kilometrajului: 7504 h
FOLEY EQUIPMENT COMPANY
, Specificații
Caterpillar AP655D, 70.000 USDPavatoare asfalt
Piscataway, NJ, US
Fabricatie: 2009, Citirea kilometrajului: 5818 h
FOLEY, INC.

cardă, sistem încălzire electriccontrol automat al nivelăriiwandcontrol electric al panteicontrol automat al pantei, Condiții
Caterpillar AP1000F, 240.000 USDPavatoare asfalt
Montgomery, AL, US
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 5437 h
THOMPSON TRACTOR CO., INC.

combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulf, Specificații
 
Compara produse