X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Currently 26953 machines for sale
Filtrul actual
Grup de produse
Constructii
x
Utilaje asfalt
x
Pavatoare asfalt
x
filtre de căutare
Grup de produse
-
Marca
+
Preţ (USD)
+
-
An de fabricație
+
-
Ore de utilizare
+
-
Certification
+
Continent
+
Comerciant
+
Tara
+
Caracteristici
+

Pavatoare asfalt

Get an email alert when new equipment matching "Filtrul actual" will be added

282 Rezultate pentru "Filtrul actual"
Afiseaza: 133 - 144 Sorteaza dupa:   anunturi/pagina
Caterpillar CW34, 110.000 USDPavatoare asfalt
Sacramento, CA, US
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 758 h
HOLT OF CALIFORNIA

combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulf
Vögele AMERICA 5203-2, 61.000 USDPavatoare asfalt
KY, US
Fabricatie: 2010, Citirea kilometrajului: 3148 h
WHAYNE SUPPLY COMPANY

rolă împingerecomenzi, alimentare electricăcomenzi, fără contact, nivelare (sonic)comenzi, pantă
Gomaco PS2600, 385.000 USDPavatoare asfalt
ND, US
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 955 h
FABICK CAT
Caterpillar AP1000D, 25.000 USDPavatoare asfalt
Piscataway, NJ, US
Fabricatie: 2006, Citirea kilometrajului: 8645 h
FOLEY, INC.

cardă, sistem încălzire electriccontrol electric înălţimecontrol automat al nivelăriicontrol electric al panteicontrol automat al pantei, Specificații Condiții
Caterpillar RM500B, 596.900 USDPavatoare asfalt
Topeka Area, KS, US
Fabricatie: 2017, Citirea kilometrajului: 1671 h
FOLEY EQUIPMENT COMPANY

motor
Caterpillar AP655D, 98.000 USDPavatoare asfalt
Piscataway, NJ, US
Fabricatie: 2012, Citirea kilometrajului: 5750 h
FOLEY, INC.

cardă, sistem încălzire electriccontrol automat al nivelăriiwandcontrol electric al panteicontrol automat al pantei, Condiții
Weiler P385A, 70.000 USDPavatoare asfalt
Elmhurst, IL, US
Fabricatie: 2016, Citirea kilometrajului: 2807 h
ALTORFER INDUSTRIES

cardă, sistem încălzire electriciluminarerolă împingerecomenzi, alimentare electricăcardă, extensibilă, Specificații Condiții
Roadtec RP195, 19.000 USDPavatoare asfalt
IN, US
Fabricatie: 2005, Citirea kilometrajului: 7951 h
MACALLISTER MACHINERY CO., INC

iluminarerolă împingereforeze, reglaj verticalcomenzi, alimentare electricăcardă, extensibilă, Condiții
LeeBoy 8816, 185.000 USDPavatoare asfalt
Mebane, NC, US
Fabricatie: 2016, Citirea kilometrajului: 784 h
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.

cardă, sistem aerisirecardă, extensibilăcontrol electric profil de cardarewandcontrol automat al pantei, Specificații Condiții
Caterpillar CB434D, 30.000 USDPavatoare asfalt
Piscataway, NJ, US
Fabricatie: 2006, Citirea kilometrajului: 4209 h
FOLEY, INC.

plăcuţă ceiluminareepa labeloropssisteme pulverizare apă, Condiții
Weiler E2850, 279.000 USDPavatoare asfalt
Milford, MA, US
Fabricatie: 2012, Citirea kilometrajului: 3069 h
MILTON CAT
Gomaco GHP-2800, 350.000 USDPavatoare asfalt
ND, US
Fabricatie: 2001, Citirea kilometrajului: 539 h
FABICK CAT
 
Compara produse