X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Currently 27150 machines for sale
Filtrul actual
Grup de produse
Constructii
x
Utilaje asfalt
x
Pavatoare asfalt
x
filtre de căutare
Grup de produse
-
Marca
+
Preţ (USD)
+
-
An de fabricație
+
-
Ore de utilizare
+
-
Certification
+
Continent
+
Comerciant
+
Tara
+
Caracteristici
+

Pavatoare asfalt

Get an email alert when new equipment matching "Filtrul actual" will be added

292 Rezultate pentru "Filtrul actual"
Afiseaza: 121 - 132 Sorteaza dupa:   anunturi/pagina
Weiler P385A, 62.500 USDPavatoare asfalt
Batavia, NY, US, Citirea kilometrajului: 2047 h
MILTON CAT
, Specificații
Caterpillar AP255E, 105.000 USDPavatoare asfalt
Portland, OR, US
Fabricatie: 2016, Citirea kilometrajului: 155 h
PETERSON CAT

motor, Specificații
Caterpillar CP56B, 105.000 USDPavatoare asfalt
Sacramento, CA, US
Fabricatie: 2012, Citirea kilometrajului: 2243 h
HOLT OF CALIFORNIA
LeeBoy L8500T, 29.500 USDPavatoare asfalt
Enroute, MI, US
Fabricatie: 2006, Citirea kilometrajului: 3371 h
MICHIGAN CAT

cardă, standardcomenzi, manualecardă, extensibilăcardă, sistem încălzire combustibilwand, Condiții
Caterpillar AP-1055E, 270.000 USDPavatoare asfalt
Mebane, NC, US
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 2245 h
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.

cardă, sistem încălzire electriccontrol electric profil de cardarewandcontrol electric al panteicontrol automat al pantei, Specificații Condiții
LeeBoy 685C, 134.000 USDPavatoare asfalt
Asheville, NC, US
Fabricatie: 2018, Citirea kilometrajului: 220 h
CAROLINA CAT
, Condiții
LeeBoy 5000, 90.000 USDPavatoare asfalt
Greensboro, NC, US
Fabricatie: 2016, Citirea kilometrajului: 368 h
CAROLINA CAT

rolă împingerecomenzi, manualecomenzi, asistare electricăcardă, extensibilăcardă, sistem încălzire combustibil, Condiții
Weiler P385A, 69.500 USDPavatoare asfalt
Syracuse, NY, US
Fabricatie: 2016, Citirea kilometrajului: 2574 h
MILTON CAT
, Specificații
LeeBoy 8515, 34.000 USDPavatoare asfalt
Piscataway, NJ, US
Fabricatie: 2005, Citirea kilometrajului: 1 h
FOLEY, INC.

cardă, sistem încălzire electriccomenzi, manualecardă, extensibilăsistem generatorwand, Specificații Condiții
Weiler P385, 51.000 USDPavatoare asfalt
Louisville, KY, US
Fabricatie: 2012, Citirea kilometrajului: 2799 h
WHAYNE SUPPLY COMPANY

iluminareepa labelarzătoare automatecomenzi, alimentare electricăsistem generator, Specificații Condiții
Caterpillar AP-1055D, 75.000 USDPavatoare asfalt
Albuquerque, CO, US
Fabricatie: 2008, Citirea kilometrajului: 13566 h
WAGNER EQUIPMENT CO
, Condiții
Roadtec RP195, 17.000 USDPavatoare asfalt
IN, US
Fabricatie: 2007, Citirea kilometrajului: 8500 h
MACALLISTER MACHINERY CO., INC

iluminarerolă împingerecomenzi, alimentare electricăcardă, extensibilă, Condiții
 
Compara produse