X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Currently 27539 machines for sale
Filtrul actual
Grup de produse
Constructii
x
Utilaje asfalt
x
Pavatoare asfalt
x
filtre de căutare
Grup de produse
-
Marca
+
Preţ (USD)
+
-
An de fabricație
+
-
Ore de utilizare
+
-
Certification
+
Comerciant
+
Tara
+
Caracteristici
+

Pavatoare asfalt

Get an email alert when new equipment matching "Filtrul actual" will be added.

239 Rezultate pentru "Filtrul actual"
1..91011..20
Afiseaza: 109 - 120 Sorteaza dupa:   anunturi/pagina
Caterpillar AP1055E, 135.000 USDPavatoare asfalt
Elmhurst, IL, US
Fabricatie: 2012, Citirea kilometrajului: 3817 h
ALTORFER INDUSTRIES

cardă, sistem încălzire electriccomenzi, alimentare electricăcardă, extensibilăsistem generatorwand, Condiții
Caterpillar PM622, 262.500 USDPavatoare asfalt
Elmhurst, IL, US
Fabricatie: 2016, Citirea kilometrajului: 3546 h
ALTORFER INDUSTRIES

motor
Caterpillar AP1055E, 149.425 USDPavatoare asfalt
Batavia, NY, US
Fabricatie: 2012, Citirea kilometrajului: 5326 h
MILTON CAT
, Specificații
Caterpillar AP1055E, 65.000 USDPavatoare asfalt
Indianapolis, IN, US
Fabricatie: 2012, Citirea kilometrajului: 6308 h
MACALLISTER MACHINERY CO., INC

cardă, sistem încălzire electriccontrol electric înălţimecontrol electric profil de cardarewandcontrol electric al pantei, Condiții
Caterpillar AP655D, 126.437 USDPavatoare asfalt
Richmond, VT, US
Fabricatie: 2009, Citirea kilometrajului: 6772 h
MILTON CAT

cardă, sistem încălzire electriccontrol automat al nivelăriiwandcontrol electric al panteicontrol automat al pantei
Caterpillar AP1000F, 250.000 USDPavatoare asfalt
Jonesboro, AR, US
Fabricatie: 2017, Citirea kilometrajului: 2740 h
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION

cardă, sistem încălzire electricforeze, reglaj verticalcardă, extensibilăsistem generatorwand, Specificații Condiții
Caterpillar AP1055F, 265.000 USDPavatoare asfalt
Grand Rapids, MI, US
Fabricatie: 2016, Citirea kilometrajului: 2594 h
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION

cardă, sistem încălzire electricrolă împingereforeze, reglaj verticalcomenzi, fără contact, alimentator (sonic)control electric înălţime, Condiții
Weiler P385B, 142.000 USDPavatoare asfalt
Charlotte, NC, US
Fabricatie: 2018, Citirea kilometrajului: 1520 h
CAROLINA CAT

cardă, sistem încălzire electriccardă, extensibilăsistem generatorcontrol electric profil de cardarewand, Condiții
Caterpillar PM201, 195.003 USDPavatoare asfalt
Mesa, AZ, US
Fabricatie: 2011, Citirea kilometrajului: 7800 h
EMPIRE MACHINERY

product linkcontrol electric înălţimecontrol automat al nivelăriicontrol automat al pantei
LeeBoy PC160LC, 90.000 USDPavatoare asfalt
Newington, CT, US
Fabricatie: 2018, Citirea kilometrajului: 1577 h
H.O. PENN MACHINERY CO., INC.
Weiler P195, 134.000 USDPavatoare asfalt
Greensboro, NC, US
Fabricatie: 2019, Citirea kilometrajului: 293 h
CAROLINA CAT

iluminarecombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfrolă împingerecomenzi, asistare electricăcardă, extensibilă, Condiții
Lay-Mor SM300, 19.055 USDPavatoare asfalt
Monroe, NC, US
Fabricatie: 2018, Citirea kilometrajului: 352 h
CAROLINA CAT
, Condiții
 
Compara produse
1..91011..20