JLG 860SJ JLG - Nacele cu brat articulat - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

JLG 860SJ JLG

JLG 860SJ JLG

Fabricatie
2007
Citirea kilometrajului
2.017 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

BOYD CAT COMPANY
Jeffersonville, IN
+1 309 494 4357
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaJLG 860SJ JLG
Boyd Cat Company
Grup de produseNacele cu brat articulat
Numar de producere0300118081
Numar de stoc internEQ00141161
Număr de catalog10181043
An de fabricație2007
Ore de utilizare2.017 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiJeffersonville, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA126.040 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiDimensions (Stowed): 10' H x 40' L x 8'2" W
Engine: Deutz Diesel - Rebuilt
Fuel Tank Capacity: 31 Gal - Hydraulic: 48 Gal
JLG Model 860SJ Pkg 4 Straight Boom w/Jib Diesel - *RECON*
Machine Weight: 36,230 lbs - Skyguard Operator Protection
Opt: Skypower (7500 Watt genset & welder ready, no welder or platform)
Opt: Foam Filled Tires
Platform Height: 86 ft - Horizontal Outreach: 75' - Platform Size 36" x 96"
Platform Weight Capacity: 500 lbs Unrestricted - 750 lbs Restricted Work Area
Recon Warranty: 3 year total machine
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7