JLG 860SJ JLG - Nacele cu brat articulat - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

JLG 860SJ JLG

JLG 860SJ JLG

Fabricatie
2009
Citirea kilometrajului
2.103 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

BOYD CAT COMPANY
Nitro, WV
+1 309 494 4357
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaJLG 860SJ JLG
Boyd Cat Company
Grup de produseNacele cu brat articulat
Numar de producere0300137685
Numar de stoc internEQ00133581
Număr de catalog10181033
An de fabricație2009
Ore de utilizare2.103 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiNitro, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA56.580 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiDimensions (Stowed): 10' H x 40' L x 8'2" W
Engine: Deutz Diesel TD2.9L4 67HP Tier 4 Final
Fuel Tank Capacity: 31 Gal - Hydraulic: 48 Gal
JLG Reconditioned
JLG 860SJ Diesel 4WD Jib
JLG Model 860SJ Pkg 4 Straight Boom w/Jib Diesel
Machine Weight: 36,230 lbs
Opt: Cold Weather Start Kit
Opt: Flashing Amber Beacon
Opt: Foam Filled Tires 15 - 625
Platform Height: 86 ft - Horizontal Outreach: 75' - Platform Size 36" x 96"
Platform Weight Capacity: 500 lbs Unrestricted - 750 lbs Restricted Work Area
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7