JLG 860SJ JLG - Nacele cu brat articulat - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

JLG 860SJ JLG

JLG 860SJ JLG

Fabricatie
2010
Citirea kilometrajului
1.468 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

BOYD CAT COMPANY
Evansville, IN
+1 309 494 4357
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaJLG 860SJ JLG
Boyd Cat Company
Grup de produseNacele cu brat articulat
Numar de producere0300139837
Numar de stoc internEQ00150087
Număr de catalog10181044
An de fabricație2010
Ore de utilizare1.468 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiEvansville, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA124.826 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii860SJ JLG
Foam Filled Tires
Fuel Tank Capacity: 31 Gallons - Hydraulic Tank Capacity: 48 Gallons
JLG Model 860SJ Pkg 4 Straight Boom with Jib - RECON
Machine Dimensions (Stowed): 8'2" W x 10' H x 40' L - Weight: 36,400 lbs
Platform Capacity: 500 lbs Unrestricted (750 lbs RESTRICTED)
Platform Dimensions: 36" x 96" & Includes Skyguard Operator Protection
Platform Height: 86ft - Horizontal Reach: 75ft
RECONDITIONED UNIT
Skypower (7500 Watt Genset & Welder Ready) * Welder is seperate*
Warranty: 3 year Total Machine including Deutz Engine
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7