Cautare rapida

Genie Z45

Genie Z45

Preţ
26.950 $
Fabricatie
1997
Citirea kilometrajului
3.734 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

MICHIGAN CAT
Lansing, MI
+1 8669941408
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaGenie Z45
Grup de produseNacele cu brat articulat
Numar de producereZ45005311
Numar de stoc intern005311-A
Număr de catalog10037725
An de fabricație1997
Ore de utilizare3.734 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiLansing, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA26.950 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiAS IS, WHERE IS
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
GENIE-45' LIFT, 2WD, GAS/PROPANE
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
302
  • Green clean
  • Powered by ford 4-cylinder gas engine, 5C-199,
  • Normal
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareCannot adjust engine rpms, runs at full throttle intermittently would over rev
  • NecorespunzătoareWill not start without starting fluid
sistem răcire
400
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
400
  • Secdonary boom not working, with ground or platform controls
  • Bună
  • Bună
  • BunăNew starter
  • Bună
direcţie
600
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
310
  • AcceptabilăLines in boom area leaking
  • Bună
  • Bună
  • Bună
platformă
310
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
anvelope
  • Nu
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga faţăFirestone1569NuDaNu
Stânga spateFirestone1860NuDaNu
Dreapta faţăFirestone1760NuDaNu
Dreapta spateFirestone1860NuNuNu
service
001
  • NecorespunzătoareNeeds work,secondary boom not working, engine will not start without starting fluid, engine over speeds randomly, ground functions are slow, inspection was limited due to engine
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7