Genie GR20 - ridicare – foarfeci - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

Genie GR20

Genie GR20

Fabricatie
2023
Citirea kilometrajului
8 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Informatii de baza
MarcaGenie GR20
Wheeler Machinery Co.
Grup de produseridicare – foarfeci
Numar de producereGRT-2812
Numar de stoc internAWP00689
Număr de catalog10103106
An de fabricație2023
Ore de utilizare8 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSalt Lake City, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA18.150 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii25'X 11" MAX WORK HEIGHT
CLOSED HEIGHT 6'X 6"
GENIE RUNABOUT AERIAL PLATFORM
GROSS WEIGHT 2451 LBS
LOAD CAPACITY 350 LBS
MAX DRIVE HEIGHT 19' X 9"
MAX ELEVATED SPEED 1/2 MPH
MAX LOWERED SPEED 2 1/2 MPH
OVERALL LENGTH 53"
PLATFORM EXTENSION 20"
PRICED NEW 11/09/23 KR
STOWED HEIGHT 78"
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7