X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtrul actual
Grup de produse
Constructii
x
Platforme aeriene si macarale
x
nacele cu brat articulat
x
filtre de căutare
Marca
+
Preţ (USD)
+
-
An de fabricație
+
-
Ore de utilizare
+
-
Certification
+
Comerciant
+
Tara
+
Caracteristici
+

nacele cu brat articulat

Get an email alert when new equipment matching "Filtrul actual" will be added.

236 Rezultate pentru "Filtrul actual"
1..678..20
Afiseaza: 73 - 84 Sorteaza dupa:   anunturi/pagina
Genie Z80, 49.000 USDnacele cu brat articulat
Joliet, IL, US
Fabricatie: 2013, Citirea kilometrajului: 1187 h
ALTORFER RENTS
Genie S125, 75.000 USDnacele cu brat articulat
Bensalem, PA, US
Fabricatie: 2010, Citirea kilometrajului: 2633 h
FOLEY RENTS
Genie Z34/22, 26.900 USDnacele cu brat articulat
Joliet, IL, US
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 1524 h
ALTORFER RENTS
Genie S45, 29.950 USDnacele cu brat articulat
Decatur, IL, US
Fabricatie: 2013, Citirea kilometrajului: 2926 h
ALTORFER RENTS
Genie S65RTDIESL G84, 70.300 USDnacele cu brat articulat
Ashland, KY, US
Fabricatie: 2011, Citirea kilometrajului: 1745 h
BOYD CAT COMPANY
JLG 1250AJP, 81.200 USDnacele cu brat articulat
Sioux City, IA, US
Fabricatie: 2011, Citirea kilometrajului: 2501 h
ZIEGLER CAT

tracţiune pe 4 roţitip motor – diesel
Genie S125, 105.000 USDnacele cu brat articulat
Piscataway, NJ, US
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 1249 h
FOLEY RENTS
JLG INDUSTRIES (EUROPE) Z60/34, 35.800 USDnacele cu brat articulat
Ashland, KY, US
Fabricatie: 2010, Citirea kilometrajului: 1794 h
BOYD CAT COMPANY

tracţiune pe 4 roţi
Genie Z45/25J G84, 34.600 USDnacele cu brat articulat
Ashland, KY, US
Fabricatie: 2011, Citirea kilometrajului: 2147 h
BOYD CAT COMPANY
JLG 800AJ, 58.800 USDnacele cu brat articulat
Mason City, IA, US
Fabricatie: 2012, Citirea kilometrajului: 1660 h
ZIEGLER CAT

tracţiune pe 4 roţitip motor – dieseldirecţie pe 2 roţi
Genie S60, 27.000 USDnacele cu brat articulat
Bensalem, PA, US
Fabricatie: 2011, Citirea kilometrajului: 3730 h
FOLEY RENTS
Genie Z60/34 4WD G84, 39.800 USDnacele cu brat articulat
Evansville, KY, US
Fabricatie: 2011, Citirea kilometrajului: 1625 h
BOYD CAT COMPANY
 
Compara produse
1..678..20