CAT G3408 - Motoare industriale - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

CAT G3408

CAT G3408

Fabricatie
1996
Citirea kilometrajului
8.578 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
+1 801 978 1673
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT G3408
Wheeler Machinery Co.
Grup de produseMotoare industriale
Numar de producere6NB01458
Numar de stoc internCE8990
Număr de catalog10086108
An de fabricație1996
Ore de utilizare8.578 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSalt Lake City, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVALa Cerere
TVALa Cerere
Preţ incl. TVALa Cerere
Detalii
Alte informaţii1"X18" OAL S/S BRAIDED HOSE
1-1/2" X 18" BRAIDED HOSE
2301A SPEED CONTROL GOVERNOR
24 VOLT BATTERY SET - DRY
5" 45 DEGREE WELD ELBOW
5" CAT WATER WYE
5" S.R. 90 DEGREE WELD ELBOW
6" NUT, BOLT, GASKET SET
6" X 4" C/S TUBE W/ASA FLANG
8" CAT NUT, BOLT, GASKET SET
8" NUT, BOLT, GASKET KIT-ASA
8" NUT, BOLT, GASKET KIT-CAT
8" RESIDENTIAL LEVEL MUFFLER
8" X 18" OAL ASA DMX FLEX
8" X 18" OAL S/S EXH. FLEX
90 DEGREE ELBOW W/BEADED E/E
AIR INLET MANIFOLD SHUTDOWN
AIR MANIFOLD SHUTDOWN
AUXILIARY SWITCH
BOLTED RADIATOR
CIRCUIT BREAKER W/ST 450A
CUSTOM WIRING
CUSTOMER COMMUNICATION MODUL
CUSTOMER SUPPLIED SHUTOFF
ELECTRIC STARTING MOTOR 24V
EMCP II PANEL
G3408 TA GEN SET ENGINE
GAS VALVE - ETR 24V
GENERTOR 582 FRAME SE
LUBRICATING OIL
NARROW STRUCTURAL STEEL BASE
Online Owner's Manual
PRICING REF. CUSTOM QUOTE
VOLTAGE INDICATOR - 480 VOLT
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7