John Deere 333D

John Deere 333D

Preţ
34.000 USD
Fabricatie
2012
Citirea kilometrajului
2466 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaJohn Deere 333D
Grup de produseMini incarcator
Numar de producere222331
Număr de catalogCU4442288
An de fabricație2012
Ore de utilizare2466 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiFenton, MO
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 34.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
IluminareLIGHTING
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
RadiatorHEATER / DEFROSTER
2 VITEZE DEPLASARE2 SPEED TRAVEL
CUPLĂ, HIDRAULICĂCOUPLER, HYDRAULIC
SISTEM HIDRAULIC, DEBIT STANDARDHYDRAULICS, STANDARD FLOW
NIVELARE AUTOMATĂSELF LEVELING
CONTROL PILOTPILOT CONTROL
ELECTRIC COUPLERELECTRIC COUPLER
Alte informaţii2 SPEED CONTROL
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • ataşamente/unelte de lucru
  • tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
  • cupă
  • şasiu
aspect general
  • N/a
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăAverage scratches and rust for hours on machine
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
  • N/a
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareOut of date Mar 2012
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • 3/8
  • N/a
motor
  • AcceptabilăNeeds to be blown out with air
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Green
  • N/a
  • N
  • N/a
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • DaLower right of engine block
  • Nu
sistem răcire
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • N/a
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • Nu
  • N/a
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • N/a
ataşamente/unelte de lucru
  • N/a
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • No bucket
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Roţi intermediareBună
RolăBună
Cadru rolăBună
Roată de lanţBună
Stare şenilă/cureaBună
NoteN/a
Note - ŞasiuN/a
Note - Şasiu 1N/a
Procent uzură35%
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
FABICK CATConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Equipment Department
Telefon:+1 636 3844021
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon