John Deere & CO. 332G - Mini incarcator - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

John Deere & CO. 332G

John Deere & CO. 332G

Fabricatie
2023
Citirea kilometrajului
187 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WAGNER EQUIPMENT CO
Windsor, CO
+1 303 900 5875
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaJohn Deere & CO. 332G
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grup de produseMini incarcator
Numar de producere1T0332GMJPF450490
Numar de stoc intern527891
Număr de catalog10155185
An de fabricație2023
Ore de utilizare187 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiWindsor, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA80.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Nivel de emisiiEmissions Level
Starea de reglementareRegulatory Status
Aer condiţionatAir Conditioner
IluminareLighting
ROPS - ÎnchisROPS - Enclosed
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Presiune hidraulică auxiliară - Presiune înaltăAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Marcaj de reglementareRegulatory Marking
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
CupăBucket
AntitangajRide Control
Sistem antifurtAnti-theft System
AutonivelareSelf Leveling
Tip cuplă - HidraulicCoupler Type - Hydraulic
Radiator/dispozitiv degivrareHeater / Defroster
Deplasare cu 2 viteze2 Speed Travel
Debit hidraulică auxiliară - Debit standardAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
Alte informaţii187/08/29/24
2023 DEERE 332G SKID STEER
ADDITIONAL COUNTERWEIGHTS (4)
AM-FM-RADIO, ANTI-THEFT SECURITY
AS IS / AS RECEIVED
AUXILIARY FLOW ... 25 GPM/50HP
BATTERY 925CCA,12V/90A SYSTEM
BUCKET-GP,86", BOT C90
DELUXE INSTRUMENT PANEL,W/EMS
DOME LIGHT, HEADLINER, STEPS,
ENCLOSED CAB,W/AC,HEAT,DEF,ROPS,
ENGINE,4TNV94FHT,3.1L,96HP T4F
JD LINK,READY, REARVIEW CAMERA,
LIGHTING,HALOGEN WORK & SIGNAL
QUICK COUPLER,HYDRAULIC
REARVIEW MIRROR,FLOOR MAT,WIPER,
RIDE CONTROL, SELF LEVELING,
SEAT, CLOTH SUSPENSION W/3" BELT
SEATED EH JOYSTICK CONTROLS
TIRES, GALAXY NHS 14X17.5 ...99%
TOP & REAR WINDOWS,BLOCK HEATER,
TRANSMISSION,HYDROSTATIC 2 SPD
TRANSPORT TIE DOWN POINTS
TRAVEL ALARM, LAP BAR,GRAB IRONS
VERTICAL LIFT BOOM W/LOCKOUT
WET DISC BRAKES, ENGINE-EIS,
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1400
  • NuMinimal cleaning required
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
700
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
2100
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăAir suspension and heated
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
900
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • 187
  • Normal
  • None
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
emissions
400
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
900
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Has auto reversing fan
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăHydraulic fan
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
700
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
700
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
700
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăSerrated edge
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • Nu
  • Nu
  • Nearly new
  • 14x17.5 NHS Galaxy
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • 12 July 2024 - 187 hours
  • Machine is like new. 9.5/10
stare generală
300
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7