John Deere & CO. 332E - Mini incarcator - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

John Deere & CO. 332E

John Deere & CO. 332E

Fabricatie
2014
Citirea kilometrajului
3.107 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WAGNER EQUIPMENT CO
Carbondale, CO
+1 303 715 8850
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaJohn Deere & CO. 332E
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grup de produseMini incarcator
Numar de producere1T0332EKHDE252552
Numar de stoc intern535687
Număr de catalog10190105
An de fabricație2014
Ore de utilizare3.107 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiCarbondale, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA29.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii2014 DEERE 332E SKID STEER LDR
3107 BW 3/13/25
ANTI-THEFT SECURITY,SINGLE WIPER
AS IS / AS RECEIVED
AUTO PREHEAT ONLY, AUTO FAN,
BATTERY 925CCA,12V, 70A SYSTEM
BUCKET-GP,80",BOE C90 NEEDS EDGE
DELUXE LCD INSTRUMENT PANEL
ENCLOSED CAB W/AC,HEAT,DEF,ROPS
ENGINE, 3.1L, 97HP, TIER 4I
HEADLINER W/INTERIOR LIGHT,
LAP BAR,GRAB IRONS, 12V PWR PORT
LIGHTING,HALOGEN 2FRT,1RR & TAIL
MULT WET DISC BRAKES, ENGINE-EIS
QUIK-TATCH COUPLER, MECHANICAL
REARVIEW MIRROR, FLOOR MAT,
SEAT,AIR, VINYL, W/2" BELT
SEATED EH-ISO JOYSTICK CONTROLS
SKYLIGHT, SIDE SLIDING WINDOWS,
STANDARD AUXILIARY FLOW ... 14X 17.5 (4)
TRANSMISSION,HYDRSTATIC 2 SPD
TRANSPORT TIE DOWN LOOPS (4)
TRAVEL ALARM, SELF LEVELING,
VERTICAL LIFT BOOM W/LOCKOUT
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7