John Deere & CO. 333G - Mini incarcator - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

John Deere & CO. 333G

John Deere & CO. 333G

Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
2.404 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

MICHIGAN CAT
Novi, MI
+1 8669941408
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaJohn Deere & CO. 333G
Michigan CAT
Grup de produseMini incarcator
Numar de producere1T0333GMTKF358161
Numar de stoc intern358161
Număr de catalog10146717
An de fabricație2019
Ore de utilizare2.404 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiNovi, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA50.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAir Conditioner
IluminareLighting
ROPS - ÎnchisROPS - Enclosed
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Comandă pilotPilot Control
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
Sistem hidraulic combinat - BidirecţionalCombined Hydraulics - Two Way
AntitangajRide Control
ExtinctorFire Extinguisher
Tip cuplă - ElectricCoupler Type - Electric
AutonivelareSelf Leveling
Radiator/dispozitiv degivrareHeater / Defroster
Deplasare cu 2 viteze2 Speed Travel
Debit hidraulică auxiliară - Debit ridicatAuxiliary Hydraulics Flow - High Flow
Alte informaţiiCONDITION HOURS AND ATTACHMENT SUBJECT TO CHANGE
DEERE- CAB, AC, 2SPD, HIGH FLOW HYD, EQC, 17.5" BELT NO ATTACHMENTS
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1010
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • BunăStraight and in place
  • BunăStraight
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăScratches and scuffs with light surface rust
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
100
  • Da
  • Da
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
700
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • BunăLight scratches
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
300
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Normal
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
310
  • Da
  • Bună
  • AcceptabilăRear flood and tail light inoperable
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
500
  • Bună
  • Bună2 speed working
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
610
  • Nu
  • BunăAuto leveling function working
  • AcceptabilăShows normal wear
  • BunăBoth dry
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăBoth dry
cupă
220
  • NO ATTACHMENTS
  • AcceptabilăP&B have some movement
  • Bună
  • AcceptabilăP&B have slight movement
  • Bună
şasiu
100
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Approximately 45% worn
Lăţime şenilă/curea17.5”
IdlersFairShows some wear
RollerFairShows some wear
Roller FrameBună
SprocketFairShows some wear
Track / Belt ConditionFairTypical cracking at lugs
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7