John Deere & CO. 318G - Mini incarcator - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

John Deere & CO. 318G

John Deere & CO. 318G

Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
2.484 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

ZIEGLER CAT
Hugo, MN
+1 952 843 3582
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaJohn Deere & CO. 318G
Ziegler CAT
Grup de produseMini incarcator
Numar de producere293277
Numar de stoc internEQ0139417
Număr de catalog10185128
An de fabricație2016
Ore de utilizare2.484 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiHUGO, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA22.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
CuplăCoupler
RadioRadio
Alte informaţiiCab
Deere 318G
GP Bucket
HAND/FOOT CONTROLS
Heat
Standard Flow
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1600
  • Nu
  • Bună
  • Bunăvisior has a bend in it but not affecting the ROPS
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
200
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1230
  • DaDoesn’t work
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Na
  • 25%
  • AcceptabilăNot cooling well
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăDoor seal damaged
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
motor
900
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Green
  • Normal
  • Normal
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
600
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
510
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăRear lights inop
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
500
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
800
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
511
  • 72 inch bucket
  • Na
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăCutting edge worn to bucket. All bolts are loose
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareCoupler motor not working.
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Lăţime şenilă/cureaWheeled machine
gauges, operator station, console
2031
  • Na
  • Quarter tank
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • AcceptabilăDoesn’t seem to cool.
  • Bună
  • AcceptabilăMissing broken louvers
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareRadio doesn’t turn on
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7