John Deere 317G

John Deere 317G

Preţ
34.850 USD
Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
956 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaJohn Deere 317G
Grup de produseMini incarcator
Numar de producere1T0317GJJGJ292271
Numar de stoc internDB000376
Număr de catalogCU4478242
An de fabricație2016
Ore de utilizare956 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSummerville, SC
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 34.850
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
OROPSOROPS
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
CupăBUCKET
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
  • cupă
  • şasiu
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
aspect general
  • DaU/C IS PACKED WITH MUD, ROCKS AND DEBRIS
  • Nu
  • AcceptabilăSHOWS WEAR AND TEAR
  • Bună
  • NecorespunzătoareFRAME BENT OUT OF SHAPE, DOOR DOES NOT LATCH
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareFADED AND SCARRED
  • Bună
  • AcceptabilăPANELS ARE BENT AND DENTED
  • Bună
safety items
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • BunăNO MAT INSTALLED
  • Bună
  • NecorespunzătoareREAR VIEW MIRROR MISSING
  • Bună
  • BunăSHOWING 956.5 HOURS
  • BunăDATED JAN 2016
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • CLEAR
  • THERE ARE NO LOW OIL PRESSURE WARNINGS PRESENT FOR THE ENGINE OR HYDRAULICS
  • NONE
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • NuNO LEAKS SEEN BUT COOLANT CATCH TANK IS FILLED WITH STRAIGHT WATER
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăONLY THE FRONT WORK LIGHTS OPERATE
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
  • Bună
  • Bună
  • BunăNEEDS TO BE CLEANED, PACKED WITH MUD AND DEBRIS
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
  • 74" M/P BUCKET, LINES FOR CLAMSHELL ARE RUSTED AND NEED TO BE REPLACED.. BUCKET IS UNTESTED
  • Necorespunzătoare
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăUNTESTED
  • Bună
  • Acceptabilă
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
NotesU/C IS PACKED WITH DEBRIS, MUD AND ROCKS.
2 1/4" THICK
Lăţime şenilă/curea12 1/2" WIDE
IdlersAcceptabilă
RollerAcceptabilă
Roller FrameAcceptabilă
SprocketFairSHOWING WEAR
Track / Belt ConditionAcceptabilă
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • ***NOTE*** FORKS IN INSPECTION PHOTOS ARE NOT TO BE INCLUDED IN EVALUATION, CUSTOMER WILL ONLY PROVIDE THE 74" M/P BUCKET WITH MACHINE
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
BLANCHARD MACHINERY CO.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Rob Jones
Telefon:+1 803 926 4106
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon