Caterpillar 299D2 XHP

Caterpillar 299D2 XHP

Preţ
79.500 USD
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
547 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 299D2 XHP
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereDX900172
Numar de stoc internR60918
Număr de catalogCU4505167
An de fabricație2017
Ore de utilizare547 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSacramento, CA
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 79.500
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IluminareLIGHTING
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
AntitangajRIDE CONTROL
RadiatorHEATER / DEFROSTER
SISTEM HIDRAULIC CU DEBIT ÎNALTHIGH FLOW HYDRAULICS
CupăBUCKET
NIVELARE AUTOMATĂSELF LEVELING
CONTROL PILOTPILOT CONTROL
BLUETOOTHBLUETOOTH
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
  • cupă
  • şasiu
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
aspect general
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • BunăBottom access panel dented has debris in it.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăDamage at rear grill / door.
  • Bună
  • AcceptabilăCab entree step bent but usable.
safety items
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • BunăBlower fan noisy at hi speed setting.
  • Bună
  • AcceptabilăFront cab door hinges are loose with front window guard attached.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăBlower fan noisy on hi speed setting.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă2” Looks original.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • Ok
  • Normal
  • BunăNew
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Nu
  • Right side lift cylinder debris guard is bent.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
  • 0.62 yards. 78” Wide
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăManual quick coupler.
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Roţi intermediareBună
RolăBună
Cadru rolăBună
Roată de lanţBună
Stare şenilă/cureaBună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Machine runs and operates good all functions performed normally overall machine is in good condition.
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
HOLT OF CALIFORNIAConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Mike Dutro
Telefon:+1 916 899 8960
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon