Caterpillar 289D

Caterpillar 289D

Preţ
66.179 USD
Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
586 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 289D
Grup de produseAltele
Numar de producereTAW12596
Număr de catalogCU4569080
An de fabricație2019
Ore de utilizare586 h
TaraCanada
Locatia masiniiCalgary, AB
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 66.179
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
AM FM RADIOAM FM RADIO
AntitangajRIDE CONTROL
SISTEM HIDRAULIC, DEBIT STANDARDHYDRAULICS, STANDARD FLOW
Alte informaţii*CAT CERTIFIED USED
450MM BAR TRACKS @ 60% REMAINING
84" BUCKET
CAB, HEAT, A/C, AIR SUSPENSION HEATED SEAT, 3" SEAT BELT
EMISSIONS DECAL
HYDRAULIC QUICK ATTACH
ISO/ H CONTROL PATTERN CHANGER
LCD DISPLAY WITH BACK UP CAMERA
POLYCARBONATE DOOR
PREMIER WTY TO MARCH 11/21 OR 2000 HOURS - CONDITIONS APPLY
PRODUCT LINK (NEEDS SUBSCRIPTION)
REAR COUNTERWEIGHTS
RETURN TO DIG & WORK TOOL HARNESS
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
FINNING CANADAConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Used Sales
Canada
Telefon:+1 855 743 7979
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon