Caterpillar 289D

Caterpillar 289D

Preţ
74.000 USD
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
286 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 289D
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereTAW07154
Numar de stoc internX5715
Număr de catalogCU4508828
An de fabricație2017
Ore de utilizare286 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiElmhurst, IL
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 74.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
AntitangajRIDE CONTROL
Alte informaţiiRADIO, AM/FM, BLUETOOTH
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLER
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
BATTERY, XTRA HVY DUTY, DISC
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ALTORFER INDUSTRIESConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Chase Lang
Telefon:+1 319 365 0551 ext 2210
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon