Caterpillar 289 D

Caterpillar 289 D

Preţ
50.750 USD
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
2160 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 289 D
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereTAW06742
Numar de stoc intern1178897
Număr de catalogCU4473733
An de fabricație2017
Ore de utilizare2160 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiOcala, FL
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 50.750
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IluminareLIGHTING
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
RadiatorHEATER / DEFROSTER
2 VITEZE DEPLASARE2 SPEED TRAVEL
CupăBUCKET
CUPLĂ, HIDRAULICĂCOUPLER, HYDRAULIC
SISTEM HIDRAULIC, DEBIT STANDARDHYDRAULICS, STANDARD FLOW
NIVELARE AUTOMATĂSELF LEVELING
CONTROL PILOTPILOT CONTROL
CONTROL MANUAL ŞI DE PICIORHAND AND FOOT CONTROL
AMICSAMICS
BLUETOOTHBLUETOOTH
Alte informaţii2 SPEED CONTROL
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
  • cupă
  • şasiu
aspect general
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăThe paint has some scratches and scuffs
  • Bună
  • BunăThe grill has a small dent in it.
  • Bună
  • AcceptabilăThe steps are bent but no repairs are needed.
safety items
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Full
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • Normal
  • Clear
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăA pm1 service has been completed on this machine.
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Da
  • Nu
  • The radio has been replaced.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Nu
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
  • .62yd
  • 65SSGP115577
  • AcceptabilăThe rear bottom corners on the outside have holes in them but no repair is needed at this time.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
20% worn
71mm
Lăţime şenilă/curea45 CM
IdlersBună
RollerBună
Roller FrameBună
SprocketFairThe sprockets measure at 50%.
Track / Belt ConditionGoodThere are some cuts in the belts.
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Please Contact your local Cat Dealer
Marea Britanie
Telefon:+1 877 228 3519
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon