Cautare rapida

Caterpillar 289D3 C3H2

Caterpillar 289D3 C3H2

Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
1.241 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FABICK CAT
Green Bay, WI
+1 636 384 4021
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 289D3 C3H2
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereJX900755
Numar de stoc internJX900755
Număr de catalog10046965
An de fabricație2019
Ore de utilizare1.241 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiGreen Bay, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA73.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
VISOR, CABVISOR, CAB
CERTIFICATION ARR, P65CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WTCONTROL, ISO, PROP, WT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERADISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASSDOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMANDFAN, COOLING, DEMAND
FILM, ENGINE, ANSI, USAFILM, ENGINE, ANSI, USA
FILM, SELF LEVEL, ANSIFILM, SELF LEVEL, ANSI
FILM, TWO SPEEDFILM, TWO SPEED
HEATER, ENGINE COOLANT, 120VHEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USAINSTRUCTIONS, ANSI, USA
LIGHTS, HALOGENLIGHTS, HALOGEN
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULICQUICK COUPLER, HYDRAULIC
REAR LIGHTSREAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONERIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERSRUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2 IN.SEAT BELT, 2 IN.
MotorEngine
LANE 2 ORDERLANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCKPACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KITSERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
RADIO, AM/FM, BLUETOOTHRADIO, AM/FM, BLUETOOTH
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BARTRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
BATTERY,EXTRA HD,DISC,1000 CCABATTERY,EXTRA HD,DISC,1000 CCA
Alte informaţiiOnline Owner's Manual
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1030
  • Da
  • Nu
  • Overall fair-good appearance
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăStep is slightly bent
safety items
200
  • Da
  • Da
  • Da
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1401
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăScratch in front door window & seal is coming off
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareWiper arm is missing
motor
710
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • Overall good condition
  • Normal
  • No
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
600
  • Nu
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Da
  • Nu
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
800
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
600
  • Nu
  • Overall fair-good condition
  • Bună
  • Bună
  • BunăSelf leveling doesn’t work
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
cupă
400
  • No bucket on machine
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
500
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
NotesOverall good condition
30%
2 1/4” at outside edge
Lăţime şenilă/curea17.5”
IdlersBună
RollerBună
Roller FrameBună
SprocketBună
Track / Belt ConditionBună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Overall good condition
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7