Caterpillar 277D AQ

Caterpillar 277D AQ

Preţ
38.912 USD
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
3050 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 277D AQ
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereFMT00817
Numar de stoc internFMT817-A
Număr de catalogCU4557179
An de fabricație2017
Ore de utilizare3050 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiNovi, MI
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 38.912
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
IluminareLIGHTING
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
RadiatorHEATER / DEFROSTER
2 VITEZE DEPLASARE2 SPEED TRAVEL
CupăBUCKET
CUPLĂ, HIDRAULICĂCOUPLER, HYDRAULIC
SISTEM HIDRAULIC, DEBIT STANDARDHYDRAULICS, STANDARD FLOW
NIVELARE AUTOMATĂSELF LEVELING
CONTROL PILOTPILOT CONTROL
Alte informaţiiCAB, AC, STD FLOW HYD, 2SPD, HQC, BKT, 18" BELT
CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
  • cupă
  • şasiu
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
aspect general
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLOWER DOOR DENTED
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • BunăWORKING
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăCAB GLASS AND MIRROR IN PLACE
  • Bună
  • BunăRIGHT PILOT OPERATED JOYSTICK CONTROL
  • Bună
  • BunăHOUR METER WORKING
  • Bună
  • BunăHEATED AIR RIDE SEAT SUSPENSION
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Nu
  • DaON VALVE COVER
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • RED
  • POWERED BY CAT C3.3B 4-CYL TURBO DIESEL
  • WARNING LIGHT GOES OUT WHEN STARTED
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăSTARTS AND RUNS GOOD
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Bună
  • BunăHYDRAULIC DRIVE
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • BunăALL FLOODLIGHTS WORKING
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
  • Bună
  • Bună
  • BunăDRIVES AND STEERS GOOD
  • Bună
  • BunăLEFT PILOT OPERATED JOYSTICK CONTROLS
  • BunăTWO SPEED WORKING
  • Bună
cupă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
25%
Lăţime şenilă/curea18in
IdlersGoodIDLERS IN GOOD CONDITION
RollerFairLIGHT CUTS AND CHUNKS ON LOWER ROLLERS
Roller FrameBună
SprocketAcceptabilă
Track / Belt ConditionGoodBELTS ~ 34/32nds CLEAT HEIGHT
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • RUNS AND OPERATES GOOD
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Telefon:+1 8669941408
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon