Caterpillar 272D2

Caterpillar 272D2

Preţ
49.500 USD
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
1099 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 272D2
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereBL200791
Numar de stoc internW70495
Număr de catalogCU4623775
An de fabricație2017
Ore de utilizare1099 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiWindsor Yard, CO
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 49.500
TVA-
Preţ incl. TVA-
Detalii
Nota generala (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Accesorii
MotorENGINE
Alte informaţiiBUCKET-GP, 74", BOCE
CARRIAGE, 46", FORKS, 48", SSL
LIFTING EYES, FOUR POINT
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
BATTERY, HEAVY DUTY, DISC
CONTROL, ISO, PROP, WT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
FAN, COOLING, DEMAND
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO READY
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
SEAT BELT, 2"
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
LIGHTS, LED
TIRES, 12/16.5
1101 GD 5/26/20
HIGH FLOW, DUAL SELF LEVEL
CAT CERTIFIED USED
Features
Accesorii
MotorENGINE
Alte informaţiiBUCKET-GP, 74", BOCE
CARRIAGE, 46", FORKS, 48", SSL
LIFTING EYES, FOUR POINT
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
BATTERY, HEAVY DUTY, DISC
CONTROL, ISO, PROP, WT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
FAN, COOLING, DEMAND
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO READY
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
SEAT BELT, 2"
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
LIGHTS, LED
TIRES, 12/16.5
1101 GD 5/26/20
HIGH FLOW, DUAL SELF LEVEL
CAT CERTIFIED USED
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • ataşamente/unelte de lucru
  • tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
  • cupă
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • anvelope
aspect general
  • Nu
  • BunăCab
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăNormal use
  • AcceptabilăNormal
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Da
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Normal
  • Normal
  • Normal
  • AcceptabilăNormal
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • None
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
  • Normal wear
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • All photos
anvelope
  • Nu
  • 75%
  • 12-16.5
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Left FrontCamsoNuNuNu
Left RearCamsoNuNuNu
Right FrontCamsoNuNuNu
Right RearCamsoNuNuNu
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
WAGNER EQUIPMENT COConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Jeff Fiscus
Telefon:+1 303 715 8850
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon