Caterpillar 259 D

Caterpillar 259 D

Preţ
30.042 USD
Fabricatie
2014
Citirea kilometrajului
2395 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 259 D
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereFTK00440
Număr de catalogCU4524082
An de fabricație2014
Ore de utilizare2395 h
TaraCanada
Locatia masiniiFort Mcmurray, AB
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 30.042
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
IluminareLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
RadiatorHEATER / DEFROSTER
2 VITEZE DEPLASARE2 SPEED TRAVEL
CupăBUCKET
CUPLĂ, HIDRAULICĂCOUPLER, HYDRAULIC
NIVELARE AUTOMATĂSELF LEVELING
Alte informaţiiTHE FOLLOWING ITEMS HAVE NOW BEEN COMPLETED: MACHINE WASH AND CAB DETAIL. REPAIR CAB LATCH COVERS. REPAIR BROKEN LH FLOOD LIGHT. REPLACE MISSING MOUNT. PERFORM 500 HR SERVICE. PROVIDE OMM. TROUBLESHOOT ACTIVE CODE FOR THROTTLE POSITION SENSOR [REPLACING THE SENSOR IF REQUIRED]. REPLACE SPRING & LATCH ON RADIATOR. REPAIR DOOR LATCH (HARDWARE STRIPPED DOOR HANDLE). FILL/SILICONE HOLES IN ROOF & CAB. THE BEACON LIGHT WAS BUSTED OFF THE TOP OF MACHINE.
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
  • cupă
  • şasiu
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
aspect general
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăBroken cab latch covers in cab.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • NuNot available - 3 MONTHS FROM PRINTER
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • N/A
  • 3/4 FULL
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăReplace covers
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Pink - coolant surge tank low
  • Normal
  • No
  • AcceptabilăAir filter dirty
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăCut filter - good. Topped up oil. Should have service
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLeft hand flood light broken off.
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Nu
  • Small amount of fine metal particles.
  • Bună
  • Bunăcut filter & topped up - filter ok
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăOld Codes
  • Bună
cupă
  • Brush guard damaged but overall the bucket is good.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
NotesTracks installed backwards
Note - ŞasiuRR idler is 3 flange. All others are double flange
Sprockets @ tracks 65% life left estimate
2"
Lăţime şenilă/curea15.5"
IdlersBună
RollerBună
Roller FrameBună
SprocketAcceptabilă
Track / Belt ConditionFairsome cracking under & some stretch
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Hydraulic tank oil filer bypass codes - machine should have 500 hr service and filter cut.
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Please Contact your local Cat Dealer
Telefon:+1 877 228 3519
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon