Caterpillar 259D

Caterpillar 259D

Preţ
51.346 USD
Fabricatie
2018
Citirea kilometrajului
687 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 259D
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereFTL16333
Număr de catalogCU4465181
An de fabricație2018
Ore de utilizare687 h
TaraCanada
Locatia masiniiCalgary, AB
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 51.346
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţii*FINNING PREMIUM USED
320MM TRACKS @ 50% REMAINING
CAB, HEAT, A/C, AM/FM RADIO, & AIR SUSPENSION HEATED SEAT
EMISSIONS DECAL
HYDRAULIC QUICK ATTACH & GP BUCKET
ISO/ H CONTROL PATTERN CHANGER
LED LIGHTING, LCD DISPLAY WITH BACK UP CAMERA
POLYCARBONATE FRONT DOOR
PREMIER WTY TO MARCH 13/20 OR 2000 HOURS - CONDITIONS APPLY
PRODUCT LINK (NEEDS SUBSCRIPTION)
REAR COUNTERWEIGHTS
RETURN TO DIG & WORK TOOL HARNESS
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL & STANDARD FLOW HYDRAULICS
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
FINNING CANADAConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Used Sales
Canada
Telefon:+1 855 743 7979
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon