Cautare rapida

Caterpillar 259D C3H2

Caterpillar 259D C3H2

Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
1.805 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FABICK CAT
Milwaukee, WI
+1 636 384 4021
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 259D C3H2
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereFTL23596
Numar de stoc internFTL23596
Număr de catalog10074692
An de fabricație2019
Ore de utilizare1.805 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiMilwaukee, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA53.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEATSEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
CERTIFICATION ARR, P65CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WTCONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENTCONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERADISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
FAN, COOLING, DEMANDFAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120VHEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USAINSTRUCTIONS, ANSI, USA
LIGHTS, HALOGENLIGHTS, HALOGEN
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULICQUICK COUPLER, HYDRAULIC
RIDE CONTROL, NONERIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2 IN.SEAT BELT, 2 IN.
MotorEngine
LANE 2 ORDERLANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCKPACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KITSERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
BATTERY, HEAVY DUTY, DISCBATTERY, HEAVY DUTY, DISC
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
RUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLERRUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLER
RADIO, AM/FM, BLUETOOTHRADIO, AM/FM, BLUETOOTH
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BARTRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
259D CTL TIER 4 FINAL HRC259D CTL TIER 4 FINAL HRC
BUCKET-GP, 86 IN. , BOCEBUCKET-GP, 86 IN. , BOCE
Alte informaţiiOnline Owner's Manual
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1030
  • Da
  • Nu
  • Overall fair-good appearance
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • BunăSome scratches on door
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
safety items
101
  • Da
  • Da
  • Da
  • Overall fair condition
  • NecorespunzătoareDoesnt work
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1401
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareDoesnt work
motor
800
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
600
  • Nu
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
501
  • Da
  • Nu
  • Overall fair condition
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareRear lights & front right do not work
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
800
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
510
  • DaOil is on coupler and locking cylinder is leaking
  • Overall fair condition
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSelf leveling is not working
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
cupă
250
  • 80”
  • Overall fair condition Slight play in p&b and coupler to bucket
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
şasiu
410
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
NotesOverall fair condition
50
1 5/8” at outside edge
Lăţime şenilă/curea15.5”
IdlersBună
RollerBună
Roller FrameBună
SprocketBună
Track / Belt ConditionAcceptabilă
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Overall fair-good condition
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7