Caterpillar 246D

Caterpillar 246D

Preţ
34.000 USD
Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
558 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 246D
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereBYF02830
Numar de stoc internSS246-600
Număr de catalogCU4635411
An de fabricație2016
Ore de utilizare558 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiBaltimore, MD
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 34.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Detalii
Nota generala (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
IluminareLIGHTING
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
AntitangajRIDE CONTROL
RadiatorHEATER / DEFROSTER
2 VITEZE DEPLASARE2 SPEED TRAVEL
CupăBUCKET
NIVELARE AUTOMATĂSELF LEVELING
CONTROL PILOTPILOT CONTROL
ELECTRIC COUPLERELECTRIC COUPLER
Alte informaţii**North
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
IluminareLIGHTING
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
AntitangajRIDE CONTROL
RadiatorHEATER / DEFROSTER
2 VITEZE DEPLASARE2 SPEED TRAVEL
CupăBUCKET
NIVELARE AUTOMATĂSELF LEVELING
CONTROL PILOTPILOT CONTROL
ELECTRIC COUPLERELECTRIC COUPLER
Alte informaţii**North
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
  • cupă
  • anvelope
aspect general
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bunăthere is some black paint splattered on machine see pictures
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Bunăcold
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • red
  • normal
  • no
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bunăhydraulic
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
  • 72"
  • Bună
  • Bunăvery little wear normal for hrs.
  • Bună
  • Bună75% right corner worn more than the rest of BOCE
  • Bună
  • Bunăvery little wear normal for hrs.
  • Bună
anvelope
  • Nu
  • Nu
  • 85
  • 12 x 16.5
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Left FrontCat95NuNuNu
Left RearCat95NuNuNu
Right FrontCat95NuNuNu
Right RearCat50NuNuNu
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
CARTER MACHINERY NORTHConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Equipment
Telefon:+1 410 686 7777
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon