Cautare rapida

Caterpillar 246D

Caterpillar 246D

CAT Certified
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
2.353 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

CAVPOWER
Adelaide, SA
+61 883431600
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 246D
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereJSL00540
Numar de stoc internURENT537
Număr de catalog10049384
An de fabricație2017
Ore de utilizare2.353 h
TaraAustralia
Locatia masiniiAdelaide, Australia
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA32.509 USD
TVA (10%)3.251 USD
Preţ incl. TVA35.760 USD
Detalii
Accesorii
BATTERY ISOLATORBATTERY ISOLATOR
UHFUHF
PIN ONPIN ON
PRE CLEANERPRE CLEANER
AIR SUSPENSION SEATAIR SUSPENSION SEAT
REAR VIEW CAMERAREAR VIEW CAMERA
RADIO AM/FMAM FM RADIO
ILUMINARELIGHTING
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
HIDRAULICĂ AUXILIARĂAUXILIARY HYDRAULICS
DEPLASARE CU 2 VITEZE2 SPEED TRAVEL
AER CONDIŢIONATAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
AUTONIVELARESELF LEVELING
Etichetă EPAEPA LABEL
CUPLĂ, HIDRAULICĂCOUPLER, HYDRAULIC
CUPĂBUCKET
ANTITANGAJRIDE CONTROL
EXTINCTORFIRE EXTINGUISHER
GIROFARBEACON
BLUETOOTHBLUETOOTH
COMPONENTE HIDRAULICE CU DEBIT MAREHIGH FLOW HYDRAULICS
RADIATOR/DEJIVRORHEATER / DEFROSTER
AMICSAMICS
Alte informaţiiRental Spec - Dealer serviced - Available now

Customer Value Agreement (CVA) CVA SERVICE FILTER KITS AVAILABLE
Online Owner's Manual Yes
Protection 12 MONTHS / 1000 HR POWERTRAIN & HYDRAULICS EPP
Special Offers RISK ASSESSMENT INCLUDED - CAT FINANCE AVAILABLE
Beneficii
Multe din echipamentele listate sunt imbunatatite cu caracteristici unice pentru echipamentele uzate Cat®. De la Acord de valoare pentru clienti (CVA) la Planuri de protectie a echipamentelor (EPP) si Certificat utilizat Cat (CCU), aflati ce face ca echipamentele uzate Cat® sa fie diferite. Contactati dealerul pentru mai multe informatii despre caracteristicile acestei unitati.
Oferte speciale RISK ASSESSMENT INCLUDED - CAT FINANCE AVAILABLE
Acord de valoare pentru client CVA SERVICE FILTER KITS AVAILABLE
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1320
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • AcceptabilăRHF roof dented
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
safety items
200
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1410
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Da
  • 100%
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăSeat belt ignition lockout installed
  • AcceptabilăArmrest plastic covers cracked
  • Bună
  • Bună
motor
710
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • Clear
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
600
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
500
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
700
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
330
  • Nu
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă2-3mm wear rod end p&b
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă3-5mm wear rod end to coupler p&b
cupă
610
  • Bună
  • Bună
  • BunăCan be turned
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă2-3mm wear loader to coupler p&b- pins moving in coupler frame both sides
anvelope
  • Nu
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Stânga faţăCamso 12-16.5 NHS15mmNuDaNu
Stânga spateCamso 12-16.5 NHS13mmNuDaNu
Dreapta faţăCamso 12-16.5 NHS15mmNuDaNu
Dreapta spateCamso 12-16.5 NHS14mmNuDaNu
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • AC cab air filter precleaner installed
  • Engine air filter precleaner installed
  • Fire Extinguisher fitted in cab
  • GME UHF radio installed
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7