Caterpillar 236D

Caterpillar 236D

Preţ
35.000 USD
Fabricatie
2018
Citirea kilometrajului
360 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 236D
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereBGZ04082
Numar de stoc intern1212522
Număr de catalogCU4527529
An de fabricație2018
Ore de utilizare360 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiPark City, KS
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 35.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
SISTEM ANTIFURTANTI-THEFT SYSTEM
IluminareLIGHTING
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
OROPSOROPS
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
CupăBUCKET
SISTEM HIDRAULIC, DEBIT STANDARDHYDRAULICS, STANDARD FLOW
NIVELARE AUTOMATĂSELF LEVELING
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • ataşamente/unelte de lucru
  • tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
  • cupă
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • anvelope
aspect general
  • Bună
  • AcceptabilăShowing rust
  • Bună
  • AcceptabilăWorn, large amount of rust on machine and all bare metal surfaces
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăDoor bent along bottom edge
  • Bună
  • BunăOpen ROPS
  • Bună
  • Nu
  • Nu
safety items
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • Da
  • Da
indicatoare, staţie operator, consolă
  • 35%
  • Bună
  • Bună
  • BunăFuel level
  • N/A
  • Daiso 3471-2008
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună360 hours
  • BunăInstalled November 2017
  • Bună
  • Bună
motor
  • None
  • BunăServiced 9-26-2019 @ 356 hrs
  • Bună
  • Nu
  • Nu
  • Da2017 tier 4
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • Normal
  • Bună
  • BunăDPF
  • Bună
  • Bună
  • BunăPerformed service 9-26-2019 @ 356 hrs
  • Bună
  • BunăTurbo
sistem răcire
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Nu
  • BunăFloat
  • BunăServiced 9-26-2019 @ 356 hrs
  • AcceptabilăAll lines showing rust at fittings
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăAll lines showing rust at fittings
  • Bună
cupă
  • 66 inch
  • 65SSGP05749
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăManual coupler
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Retail Fair
anvelope
  • Nu
  • Nu
  • 68%
  • 12-16.5
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Right FrontCAT1765NuDaDa
Right RearCAT1869NuDaDa
Left RearCAT1869NuDaDa
Left FrontCAT1869NuDaDa
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Please Contact your local Cat Dealer
Telefon:+1 877 228 3519
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon