Caterpillar 226D

Caterpillar 226D

Preţ
28.000 USD
Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
900 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 226D
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereHRD00527
Numar de stoc internCCU000355
Număr de catalogCU4481420
An de fabricație2016
Ore de utilizare900 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiFresno, CA
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 28.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
IluminareLIGHTING
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
OROPSOROPS
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
AntitangajRIDE CONTROL
2 VITEZE DEPLASARE2 SPEED TRAVEL
CupăBUCKET
SISTEM HIDRAULIC, DEBIT STANDARDHYDRAULICS, STANDARD FLOW
NIVELARE AUTOMATĂSELF LEVELING
CONTROL MANUAL ŞI DE PICIORHAND AND FOOT CONTROL
Alte informaţiiCONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
BATTERY, 850 CCA, HEAVY DUTY
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
QUICK COUPLER, MANUAL
ROPS, OPEN (C1)
SEAT BELT, 3"
SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
TIRES, 10/16.5 CAT 8PR
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
  • cupă
  • anvelope
aspect general
  • Nu
  • Nu
  • GOOD
  • Bună2 WEIGHTS
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Da
  • Da
  • Da
  • OK
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • NONE
  • FULL
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăELEC. TYPE
  • Bună
  • Bună
  • BunăNEW - 7/19
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Nu
  • DaEPA 2015 RED TAG # HG8R77
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • RED
  • OK
  • OK
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • GOOD
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Nu
  • Nu
  • OK
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Nu
  • GOOD
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
  • .52 YDS
  • GP127053
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • Nu
  • 62%
  • 10-16.5 TITAN TIRES
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Left Front2062NuNuNu
Left Rear2062NuNuNu
Right Front202062NuNuNu
Right Rear2062NuNuNu
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
Lars Hannell or Jeff Mello or Mark McClellan or Gary Carlson
Telefon:+1 562 4634795
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon