Cautare rapida

CAT 299D2 XHP

CAT 299D2 XHP

Fabricatie
2018
Citirea kilometrajului
4.928 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FABICK CAT
Fenton, MO
+1 636 384 4021
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 299D2 XHP
Fabick CAT
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereDX202808
Numar de stoc internDX202808
Număr de catalog10088696
An de fabricație2018
Ore de utilizare4.928 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiFenton, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA41.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAir Conditioner
Product LinkProduct Link
IluminareLighting
ROPS - ÎnchisROPS - Enclosed
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Presiune hidraulică auxiliară - Presiune înaltăAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Comandă pilotPilot Control
Sistem hidraulic combinat - BidirecţionalCombined Hydraulics - Two Way
CupăBucket
AntitangajRide Control
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
AutonivelareSelf Leveling
Tip cuplă - HidraulicCoupler Type - Hydraulic
Radiator/dispozitiv degivrareHeater / Defroster
Deplasare cu 2 viteze2 Speed Travel
Debit hidraulică auxiliară - Debit ridicatAuxiliary Hydraulics Flow - High Flow
Alte informaţiiCERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONVERSION ARRANGEMENT
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN,COOLING, DEMAND, REVERSING
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, LED
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, LAND MGMT, NONE (LM0)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
SEAT BELT, 2"
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
3110
  • Nu
  • Nu
  • Overall fair appearance
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • AcceptabilăStep is bent
safety items
200
  • Da
  • Da
  • Da
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1221
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Overall fair good condition
  • NecorespunzătoareNot blowing cold air
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFront window has a lot of scratches
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
motor
611
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • Overall fair-good condition
  • Normal
  • None
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Necorespunzătoare
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
510
  • Nu
  • Overall fair-good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Da
  • Nu
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
710
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
330
  • Nu
  • Overall fair-good condition
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
ataşamente/unelte de lucru
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
cupă
080
  • 78”
  • Overall fair condition Slight play in p&b and coupler to bucket
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
şasiu
140
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
NotesOverall fair condition
50
2.5” at outside edge
Lăţime şenilă/curea15.75”
IdlersAcceptabilă
RollerAcceptabilă
Roller FrameAcceptabilă
SprocketBună
Track / Belt ConditionAcceptabilă
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Overall fair condition
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7