Cautare rapida

CAT 299D CAB

CAT 299D CAB

Fabricatie
2018
Citirea kilometrajului
3.186 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

HOLT CAT
Cleburne, TX
+1 7262167607
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 299D CAB
HOLT CAT
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereFD203312
Numar de stoc internHLK33201T
Număr de catalog10084239
An de fabricație2018
Ore de utilizare3.186 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiCleburne, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA42.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
RADIO AM/FMAM FM RADIO
ILUMINARELIGHTING
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
HIDRAULICĂ AUXILIARĂAUXILIARY HYDRAULICS
COMBUSTIBIL DIESEL CU CONȚINUT FOARTE SCĂZUT DE SULFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
DEPLASARE CU 2 VITEZE2 SPEED TRAVEL
AER CONDIŢIONATAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
DEBIT HIDRAULIC STANDARDHYDRAULICS, STANDARD FLOW
CONTROL PILOTPILOT CONTROL
ETICHETĂ EPAEPA LABEL
CUPLOR, HIDRAULICCOUPLER, HYDRAULIC
CUPĂBUCKET
ANTITANGAJRIDE CONTROL
RADIATOR/DEJIVRORHEATER / DEFROSTER
Alte informaţii2 SPEED CONTROL
Online Owner's Manual
SELF LEVELING
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
810
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFaded.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
200
  • Da
  • Da
  • Da
  • Has rear view camera & electronic display.
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1120
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Self level inop - has active fault code.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăCracked rear view mirror.
  • Bună
  • AcceptabilăWear.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
110
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • R
  • N
  • AcceptabilăWear.
  • Bună
sistem răcire
200
  • Nu
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
410
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăMissing left front work light & right rear work light out.
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
330
  • AcceptabilăSlack.
  • Bună
  • AcceptabilăSlack.
  • AcceptabilăSlack.
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
500
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
420
  • 80" GP w/t @ 65% good.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăTilt & bottom bucket pins @ 40-50% good, remaining loader pins 65%.
  • BunăH
  • AcceptabilăWear.
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Notes16" belts 24/32 both @ 60% good.
IdlersFairWear.
RollerFairWear.
Roller FrameFairWear.
SprocketFairWerar.
Track / Belt ConditionFairWear.
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7