Cautare rapida

CAT 299D3 AHQ

CAT 299D3 AHQ

Fabricatie
2021
Citirea kilometrajului
1.552 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

MICHIGAN CAT
Kalkaska, MI
+1 8669941408
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 299D3 AHQ
Michigan CAT
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereDY903943
Numar de stoc internDY93943
Număr de catalog10118283
An de fabricație2021
Ore de utilizare1.552 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiKalkaska, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA79.900 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAir Conditioner
Etichetă EPAEPA Label
IluminareLighting
ROPS - ÎnchisROPS - Enclosed
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Comandă pilotPilot Control
CupăBucket
ExtinctorFire Extinguisher
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
AutonivelareSelf Leveling
Tip cuplă - HidraulicCoupler Type - Hydraulic
Radiator/dispozitiv degivrareHeater / Defroster
Deplasare cu 2 viteze2 Speed Travel
Debit hidraulică auxiliară - Debit ridicatAuxiliary Hydraulics Flow - High Flow
Alte informaţiiCAB, AC, HIGH FLOW HYD, 2SPD, HQC, BKT, 17.5" BELT FORKS
CONDITION, HOURS AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1210
  • Da
  • Nu
  • Front loader decal has scratches rest in good shape
  • Bună
  • Bună
  • Bună4 add on counterweights installed
  • BunăStraight and in place.
  • BunăStraight
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLight scratches with light surface rust.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
200
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1220
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Full
  • 1/4 full
  • AcceptabilăLight scratches and scuffs
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăWorn slight
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăInspected 03/2021
  • BunăHeated air suspension seat. No holes in seat
  • Bună
  • Bună
motor
800
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • Normal
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
500
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
020
  • AcceptabilăShows some wear
  • AcceptabilăShows some wear
sistem hidraulic
700
  • Nu
  • BunăAuto leveling function working.
  • Bună
  • BunăBoth dry
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăBoth dry
cupă
250
  • 86” wide Cat bucket installed
  • AcceptabilăShows some wear.
  • AcceptabilăP&B have approximately 1/8” movement
  • AcceptabilăShows some wear
  • AcceptabilăShows wear. Has a flip left.
  • Bună
  • AcceptabilăP&B have slight movement
  • Bună
şasiu
100
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Approximately 55-60% worn.
Average cleat height both tracks 14/32”
Lăţime şenilă/curea17.5” wide rubber tracks.
IdlersFairShows some wear
RollerFairShows some wear
Roller FrameBună
SprocketFairShows wear
Track / Belt ConditionFairShows wear with a few cuts on both tracks
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7