Cautare rapida

CAT 299D XPS

CAT 299D XPS

Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
2.771 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

HOLT CAT
Dallas, TX
+1 7262167607
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 299D XPS
HOLT CAT
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereFD206226
Numar de stoc internHLK37987T
Număr de catalog10116543
An de fabricație2019
Ore de utilizare2.771 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiDallas, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA59.325 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAir Conditioner
Product LinkProduct Link
ROPS - ÎnchisROPS - Enclosed
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfUltra Low Sulfur Diesel Fuel
CupăBucket
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
AutonivelareSelf Leveling
Tip cuplă - HidraulicCoupler Type - Hydraulic
Deplasare cu 2 viteze2 Speed Travel
Debit hidraulică auxiliară - Debit ridicatAuxiliary Hydraulics Flow - High Flow
Alte informaţiiOnline Owner's Manual
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1020
  • Da
  • Nu
  • MACHINE LOOKS GOOD
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLITTLE BENT
  • Bună
  • AcceptabilăLITTLE BENT
safety items
200
  • Da
  • Da
  • Da
  • BunăOPERATIONAL
  • BunăOPERATIONAL
indicatoare, staţie operator, consolă
1500
  • DaOPERATIONAL
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Da
  • 75
  • 70
  • BunăA/C BLOWS COLD AIR
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăOPERATIONAL
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăOPERATIONAL
  • BunăOPERATIONAL
  • Bună
  • Bună
  • BunăOPERATIONAL
  • BunăOPERATIONAL
motor
800
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • ORANGE
  • ENGINE STARTS AND OPERATES PROPERLY- NO LEAKS FOUND.
  • OK
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
600
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
410
  • NO ACTIVE CODES
  • BunăOPERATIONAL
  • Bună
  • AcceptabilăALL WORK LIGHTS ARE OPERATIONAL. SERVICE BRAKE LIGHTS INOP.
  • BunăOPERATIONAL
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
800
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
510
  • Nu
  • IMPLEMENTS OPERATE PROPERLY- NO LEAKS FOUND.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăWEAR ON P/B
cupă
620
  • CAT BUCKET WITH TOP CLAMPS 80 INCHES. LOOKS GOOD AND OPERATIONAL
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSOME WEAR ON P/B
  • Bună
  • AcceptabilăP/B ARE WORN
şasiu
400
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
L: 43.5mm R: 45mm
Lăţime şenilă/curea17.5
IdlersBună
RollerBună
Roller FrameBună
SprocketBună
Track / Belt ConditionGoodSOME CUTS
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • MACHINE COMES WITH SAFET AND OMM
  • ENGINE STARTS AND OPERATES PROPERLY- NO LEAKS FOUND.
  • IMPLEMENTS OPERATE PROPERLY- NO LEAKS FOUND.
  • MACHINE TRAVELS STRAIGHT AND OPERATES ON BOTH SPEEDS PROPERLY.
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7