Cautare rapida

CAT 299D2

CAT 299D2

Fabricatie
2018
Citirea kilometrajului
2.297 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

EMPIRE MACHINERY
Eloy, AZ
+1 480 550 3927
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 299D2
Empire Southwest LLC
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereFD203774
Numar de stoc internE183016
Număr de catalog10079881
An de fabricație2018
Ore de utilizare2.297 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiEloy, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA64.725 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
AntitangajRide Control
AutonivelareSelf Leveling
Deplasare cu 2 viteze2 Speed Travel
Alte informaţiiAux Hyd
BUCKET: 78"
HYDRAULICS: HIGH FLOW
Online Owner's Manual
ROPS: OPEN
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
920
  • Nu
  • DaENGINE AND HYDRAULIC
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSCRATCHES
  • Bună
  • AcceptabilăLEFT REAR IS DENTED
  • Bună
safety items
200
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
810
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSeat backrest will not adjust
  • Bună
motor
800
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • Normal
  • Normal
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
600
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
710
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăBEARINGS HAVE MOVEMENT ALL 4
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
420
  • Nu
  • Bună
  • AcceptabilăMovement in pins at rod ends both left and right sides.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăMovement at rod and barrel ends on left and right side cylinders
cupă
610
  • .62 yards
  • 78”
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăMovement at pins and bushings lift frame to coupler.
  • Bună
şasiu
500
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Lăţime şenilă/curea15.7
IdlersBună
RollerBună
Roller FrameBună
SprocketBună
Track / Belt ConditionBună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7