Cautare rapida

CAT 299D2XHP ARQ

CAT 299D2XHP ARQ

Fabricatie
2018
Citirea kilometrajului
4.737 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

MICHIGAN CAT
Lansing, MI
+1 8669941408
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 299D2XHP ARQ
Michigan CAT
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereDX203324
Numar de stoc internDX203324-A
Număr de catalog10094911
An de fabricație2018
Ore de utilizare4.737 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiLansing, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA42.503 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
RADIO AM/FMAM FM RADIO
LUMINILIGHTING
HIDRAULICĂ AUXILIARĂAUXILIARY HYDRAULICS
COMBUSTIBIL DIESEL CU CONȚINUT FOARTE SCĂZUT DE SULFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
2 VITEZE DEPLASARE2 SPEED TRAVEL
AER CONDIȚIONATAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
CONTROL PILOTPILOT CONTROL
ETICHETĂ EPAEPA LABEL
CUPLOR, HIDRAULICCOUPLER, HYDRAULIC
CUPĂBUCKET
ANTITANGAJRIDE CONTROL
EXTINCTORFIRE EXTINGUISHER
COMPONENTE HIDRAULICE CU DEBIT MAREHIGH FLOW HYDRAULICS
RADIATORHEATER / DEFROSTER
Alte informaţiiAS IS, WHERE IS
CAB, AC, HIGH FLOW HYD, 2SPD, RC, HQC, BKT, 17.5" PADS
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
850
  • Nu
  • Decals have peeling with scratches. Faded slight.
  • Bună
  • Bună
  • Bună4 add on counterweights installed.
  • BunăStraight and in place.
  • AcceptabilăHole in rear door screen. Door is straight.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăPeeling in spots with scratches and scuffs. Light surface rust. Faded slight.
  • AcceptabilăScreen bent up
  • AcceptabilăQuick coupler cylinder guard missing.
  • AcceptabilăCab, loader, and bucket steps bent slight.
safety items
200
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1140
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • AcceptabilăBoth sides cracked at armbars. Light scratches dirty.
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăWorn slight with asphalt residue.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăInoperable
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
710
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • Normal
  • AcceptabilăA little dirty.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
500
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
510
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLeft rear flood light inoperable.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
520
  • AcceptabilăShows some wear.
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăShows some wear.
  • Bună
  • Bună2 speed working.
  • Bună
sistem hidraulic
520
  • Nu
  • BunăAuto leveling function working.
  • AcceptabilăShows normal wear.
  • AcceptabilăLeft side leaking slight. Right side dry.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăBoth dry
cupă
160
  • 86” wide cat bucket installed.
  • AcceptabilăShows some wear. Has asphalt build up.
  • AcceptabilăP&B have some movement
  • AcceptabilăShows some wear. Has asphalt build up.
  • AcceptabilăShows some wear. Does not have a flip left.
  • Bună
  • AcceptabilăP&B have some movement.
  • AcceptabilăHas play to bucket.
şasiu
100
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Approximately 90% worn
Average cleat height 5/32”
Lăţime şenilă/curea17.5” wide.
IdlersFairShows some wear.
RollerFairShows some wear with asphalt build up.
Roller FrameBună
SprocketFairShows some wear
Track / Belt ConditionFairWorn with minor cuts and abrasions.
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7