Cautare rapida

CAT 289D AQ+

CAT 289D AQ+

Fabricatie
2018
Citirea kilometrajului
1.486 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

MICHIGAN CAT
Brownstown Twp., MI
+1 8669941408
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 289D AQ+
Michigan CAT
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereTAW10964
Numar de stoc internTAW10964-A
Număr de catalog10085739
An de fabricație2018
Ore de utilizare1.486 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiBrownstown Twp., Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA59.703 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiCAB, AC, 2SPD, HQC, BKT, 18" BELT
CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1420
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăMinor fading and more scratches and surface rust
  • AcceptabilăPlastic panels by arm bar brackets are just starting to crack
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
200
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1220
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăCab door plexiglass is scratched
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăCushions are a little dirty
  • Bună
  • Bună
motor
800
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
600
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • DaElement is in bag behind seat with the OMM.
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
530
  • AcceptabilăShow some wear
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăShow some wear
  • AcceptabilăShow some wear
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
700
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
310
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLower Bkt P&B have a 1/4”+ of movement and the rest have a 1/8” of movement
  • Bună
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
NotesU/C is approximately 60% Remaining
IdlersFairShow some wear
RollerFairShow some wear
Roller FrameFairShow some wear
SprocketFairShow some wear
Track / Belt ConditionGoodNew tracks
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7