Cautare rapida

CAT 289D AHQB

CAT 289D AHQB

Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
3.056 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

MICHIGAN CAT
Brownstown Twp., MI
+1 8669941408
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 289D AHQB
Michigan CAT
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereTAW07953
Numar de stoc internTAW7953-A
Număr de catalog10085009
An de fabricație2017
Ore de utilizare3.056 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiBrownstown Twp., Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA45.903 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
LUMINILIGHTING
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
COMBUSTIBIL DIESEL CU CONȚINUT FOARTE SCĂZUT DE SULFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
DEPLASARE CU 2 VITEZE2 SPEED TRAVEL
AER CONDIȚIONATAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
CONTROL PILOTPILOT CONTROL
ETICHETĂ EPAEPA LABEL
CUPLOR, HIDRAULICCOUPLER, HYDRAULIC
CUPĂBUCKET
COMPONENTE HIDRAULICE CU DEBIT MAREHIGH FLOW HYDRAULICS
RADIATOR/DEJIVRORHEATER / DEFROSTER
AMICSAMICS
Alte informaţiiOnline Owner's Manual
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1050
  • Nu
  • Bună
  • AcceptabilăFront lip is bent
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLeft side of door is dented.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFaded and scratched and has surface rust.
  • AcceptabilăPlastic panels by arm bar brackets are cracked
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăCab a loader arm steps are bent
safety items
200
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1130
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăCab door plexiglass is scratched
  • Bună
  • AcceptabilăJoysticks show some wear
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăDirt present
  • Bună
  • Bună
motor
900
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
600
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
430
  • AcceptabilăShow some wear
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăShow some wear
  • AcceptabilăShow some wear.
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
700
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
310
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLower Bkt P&B have a 1/2” of movement and the rest have a 1/8” of movement
  • Bună
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
NotesU/C Tracks and Idlers are approximately 15%+ Remaining and Rollers and Sprockets are approximately 60% Remaining
IdlersFairShow some wear
RollerFairShow some wear
Roller FrameFairShow some wear
SprocketFairShow some wear
Track / Belt ConditionFair18” Rubber Tracks with abrasions and approximately 15% Remaining
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7