Cautare rapida

CAT 279DSTD2CA

CAT 279DSTD2CA

Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
2.851 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Olathe, KS
+316 943 4211
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 279DSTD2CA
Foley Equipment Company
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereGTL03124
Numar de stoc internXUC0135
Număr de catalog10120878
An de fabricație2016
Ore de utilizare2.851 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiOlathe, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA39.900 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAir Conditioner
Product LinkProduct Link
IluminareLighting
ROPS - ÎnchisROPS - Enclosed
CupăBucket
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Tip cuplă - ElectricCoupler Type - Electric
AutonivelareSelf Leveling
Furcă - PaletForks - Pallet
Radiator/dispozitiv degivrareHeater / Defroster
Deplasare cu 2 viteze2 Speed Travel
Debit hidraulică auxiliară - Debit standardAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
AMICSAMICS
Alte informaţii.
- FOLEY INSPECTED -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

279D 2016
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, GLASS
DUAL SELF LEVEL
FAN, COOLING, DEMAND
FLOW
HYDRAULIC CONTROLS - STANDARD
Online Owner's Manual
PACKAGE, PERFORMANCE (H2)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
STANDARD FLOW - 23 GPM (87 LPM)
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
920
  • Nu
  • AcceptabilăLEFT LIGHT OVERHANG IS BENT SOME - USABLE
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăBENT SOME AT BOTTOM RIGHT CORNER, SMALL DENT IN SCREENING - USABLE
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
200
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
motor
800
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • RED
  • OK
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
500
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1410
  • Da
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăRIGHT ARM REST IS NOT WANTING TO STAY UP ON ITS OWN. CRACKED ARM REST PLASTIC - USABLE
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
500
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
600
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
610
  • Nu
  • AcceptabilăFLOAT WORKS, NO RETURN TO DIG - USABLE
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună1/16” OF PLAY IN ROD END PINS AND BUSHINGS
ataşamente/unelte de lucru
  • FORKS 45.5” WIDE CARRIAGE, 48” LONG TINES. TINES ARE TITAN BRAND, DIDNT SEE A PLACARD ON THE CARRIAGE
cupă
610
  • 80” TOOTH
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă1/16” TO 1/8” OF PLAY IN LOADER PINS AND BUSHINGS. LEFT LOWER PIN IS OUT A LITTLE FARTHER THAN THE RIGHT SIDE - USABLE
  • Bună
  • Bună
şasiu
400
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
25%
Lăţime şenilă/curea18”
IdlersBună
RollerBună
Roller FrameBună
SprocketBună
Track / Belt ConditionGoodLIGHT TREAD CUTS
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7