Cautare rapida

CAT 272D3

CAT 272D3

Fabricatie
2023
Citirea kilometrajului
33 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 272D3
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereTY300157
Numar de stoc intern508414
Număr de catalog10132219
An de fabricație2023
Ore de utilizare33 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiAurora, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA82.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Nivel de emisii - EPA - Tier4Emissions Level - EPA - Tier4
Nivel de emisii - EU - Stage5Emissions Level - EU - Stage5
Starea de reglementare - EPA CertifiedRegulatory Status - EPA Certified
Nivel de emisii - Korea - Korea-Stage5Emissions Level - Korea - Korea-Stage5
Aer condiţionatAir Conditioner
Product LinkProduct Link
IluminareLighting
ROPS - ÎnchisROPS - Enclosed
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Presiune hidraulică auxiliară - Presiune înaltăAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Marcaj de reglementareRegulatory Marking
CupăBucket
AntitangajRide Control
Sistem antifurtAnti-theft System
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
AutonivelareSelf Leveling
Tip cuplă - HidraulicCoupler Type - Hydraulic
Radiator/dispozitiv degivrareHeater / Defroster
Deplasare cu 2 viteze2 Speed Travel
Debit hidraulică auxiliară - Debit standardAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
Alte informaţiiOnline Owner's Manual
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1200
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
800
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
2100
  • Da
  • DaCD version
  • Da
  • BunăBlowing 60° air
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăAir suspension, heated seat
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
900
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Normal
  • None
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
emissions
400
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
900
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăHydraulic
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
700
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
700
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
700
  • New bucket
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • Nu
  • Nu
  • 95%
  • 12-16.5 CAT tires 185-9933 10 ply
Marcă/serie Adâncime suprafaţă rulare 1/32" Durată de viaţă rămasă: % Reşapate Secţiuni/bucăţi suprafaţă rulare Secţiune laterală
Left Front20NuNuNu
Left Rear20NuNuNu
Right Front20NuNuNu
Right Rear20NuNuNu
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • 2 July 2024 - 33 hours - like new machine
stare generală
300
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7