Cautare rapida

CAT 262D

CAT 262D

Fabricatie
2014
Citirea kilometrajului
2.837 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 262D
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereDTB00974
Numar de stoc intern524895
Număr de catalog10125717
An de fabricație2014
Ore de utilizare2.837 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiAurora, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA39.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii20014 CATERPILLAR 262D SKIDSTEER
2837/05/03/24
AM-FM RADIO, FLOOR MAT,
AS IS / AS RECEIVED
BATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA,90A
BELT, SEAT, 2"
BUCKET-GP, 80" BOCE
CONSIGNMENT / GARBIN,KURT
DISPLAY, BAS,ANTI-THEFT SECURITY
DOME LIGHT, HEADLINER,RV MIRROR,
DOOR, CAB, GLASS , WIPER
ENGINE,C3.3B, 74HP, TIER 4
HYDRAULICS, PRO WT
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LIGHTING, HALOGEN WORK & SIGNAL
Online Owner's Manual
PKG,PERFORMANCE,(H2)STD ... GPM
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO READY
ROPS,ENCLOSED W/AC,HEAT,DEF,(C3)
SEAT MOUNTED JOYSTICK CONTROLS
SEAT,AIR SUSP,CLOTH,HEAT,
TIRES, 12X16.5 10PR @90%
TOP & REAR WINDOW, DEBRIS SCREEN
TRANSPORT TIE DOWN POINTS
TRAVEL ALARM, BLOCK HEATER,
TWO SPEED HYDROSTATIC 2F-2R
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1210
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăGood Paint for 2014 Year
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
200
  • Da
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1500
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăNew Front Glass
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
800
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Serviced by Wagner
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
600
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
500
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
700
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
700
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
anvelope
  • Nu
  • Nu
  • 90%
  • 12x16.5
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7