Cautare rapida

CAT 262D3 C3H2

CAT 262D3 C3H2

Fabricatie
2020
Citirea kilometrajului
5.823 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FABICK CAT
Milwaukee, WI
+1 636 384 4021
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 262D3 C3H2
Fabick CAT
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereZB202098
Numar de stoc internZB202098
Număr de catalog10087057
An de fabricație2020
Ore de utilizare5.823 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiMilwaukee, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA30.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
AntitangajRide Control
Alte informaţii*CONTROL, ISO, PROP, WT
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*FAN, COOLING, DEMAND
*FILM, TWO SPEED
*LIGHTS, LED
*POWERTRAIN, TWO SPEED
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
BATTERY,EXTRA HEAVY DUTY, DISC
CAB PACKAGE, PRO PLUS
CERTIFICATION ARR, P65
DOOR, CAB, GLASS
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
REAR LIGHTS
SEAT BELT, 2"
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
0130
  • Nu
  • Overall fair appearance
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
safety items
101
  • Da
  • Da
  • Da
  • Overall fair condition
  • NecorespunzătoareDoesn’t work
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
761
  • NuDoesn’t work
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Overall fair condition
  • To cold to check
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • NecorespunzătoareDoesn’t work
motor
530
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red/ low in bottle
  • Overall fair-good condition
  • Normal
  • None
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
060
  • Nu
  • Overall fair condition
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
electric, sistem pornire şi încărcare
510
  • Da
  • Nu
  • Overall fair-good condition
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăRed taillights don’t work
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
070
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
sistem hidraulic
150
  • Nu
  • Overall fair condition
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
cupă
070
  • 84” high capacity
  • Overall fair-poor condition Play in p&b and coupler to bucket
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
anvelope
  • Nu
  • Nu
  • 0%
  • 3 tires are bald Right rear @ 10%
  • 12-16.5
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Overall fair condition
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7