Cautare rapida

CAT 259D3 AQB

CAT 259D3 AQB

Fabricatie
2020
Citirea kilometrajului
2.865 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

MICHIGAN CAT
Novi, MI
+1 8669941408
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 259D3 AQB
Michigan CAT
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereCW903193
Numar de stoc internCW903193-A
Număr de catalog10063731
An de fabricație2020
Ore de utilizare2.865 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiNovi, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA44.903 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiCAB, AC, HQC, BKT, 16" BELT
CONDITION AND HOURS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
710
  • Bună
  • Bună
  • BunăRear engine door mesh very slight ding
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFaded slight, scratches
  • Bună
  • Bună
safety items
200
  • DaCanopy front lip very slight ding
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1500
  • DaRear view camera system also functioning
  • Da
  • Cat AM/FM radio Bluetooth
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăHeated, air suspension seat
  • Bună
  • Bună
motor
800
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • C3.3B Cat diesel
  • Good
  • Normal
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
600
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
520
  • AcceptabilăR&L worn, slight visible wear, front sags slight
  • Bună
  • Bună2 speed functioning
  • AcceptabilăR&L worn, slight visible wear
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
700
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
201
  • Bună
  • NecorespunzătoareBucket pivot and tilt cylinder rod end p/b worn, about 1/4” movement
  • BunăHydraulic wedge style
şasiu
200
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
About 45% tread depth worn
R&L tread depth 18/32”
Lăţime şenilă/curea16” wide
IdlersGoodR&L idler adjustment slides worn, typical wear for hours
RollerBună
Roller FrameBună
SprocketFairLeft worn slight, right worn little more
Track / Belt ConditionGoodMaximizer rubber tracks
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7