CAT 259D3 C3H2 - Mini incarcator - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

CAT 259D3 C3H2

CAT 259D3 C3H2

Fabricatie
2021
Citirea kilometrajului
1.287 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FABICK CAT
Columbia, MO
+1 636 384 4021
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 259D3 C3H2
Fabick CAT
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereCW912028
Numar de stoc internCW912028
Număr de catalog10103958
An de fabricație2021
Ore de utilizare1.287 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiColumbia, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA49.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAir Conditioner
Etichetă EPAEPA Label
Product LinkProduct Link
IluminareLighting
ROPS - ÎnchisROPS - Enclosed
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Presiune hidraulică auxiliară - Presiune înaltăAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Comandă pilotPilot Control
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
Sistem hidraulic combinat - BidirecţionalCombined Hydraulics - Two Way
CupăBucket
Sistem antifurtAnti-theft System
Tip cuplă - ElectricCoupler Type - Electric
AutonivelareSelf Leveling
Radiator/dispozitiv degivrareHeater / Defroster
Deplasare cu 2 viteze2 Speed Travel
Debit hidraulică auxiliară - Debit standardAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
Alte informaţii*CONTROL, ISO, PROP, WT
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*FAN, COOLING, DEMAND
*FILM, TWO SPEED
*HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
*LIGHTS, LED
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
CAB PACKAGE, PRO PLUS
CERTIFICATION ARR, P65
DOOR, CAB, GLASS
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
REAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONE
RUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLER
SEAT BELT, 2"
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1400
  • Da
  • Overall good appearance
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
200
  • Da
  • Da
  • Da
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1301
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Overall good condition
  • To cold to check
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareDoesn’t blow hot air
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
800
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
600
  • Nu
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Da
  • Nu
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
800
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
600
  • Nu
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
cupă
710
  • 72”
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
500
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Note - ŞasiuOverall good condition
20
2 1/4” at outside edge
Lăţime şenilă/curea15.5”
IdlersBună
RollerBună
Roller FrameBună
SprocketBună
Track / Belt ConditionBună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Overall good condition
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7