Cautare rapida

CAT 259D

CAT 259D

Fabricatie
2014
Citirea kilometrajului
4.599 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

MICHIGAN CAT
Shelby Twp., MI
+1 8669941408
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 259D
Michigan CAT
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereFTL01148
Numar de stoc internFTL1148
Număr de catalog10093603
An de fabricație2014
Ore de utilizare4.599 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiShelby Twp., Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA19.999 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
IluminareLighting
Presiune hidraulică auxiliară - Presiune înaltăAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Sistem hidraulic combinat - BidirecţionalCombined Hydraulics - Two Way
ROPS - DeschisROPS - Open
CupăBucket
Debit hidraulică auxiliară - Debit standardAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
Tip cuplă - MecanicCoupler Type - Mechanical
Alte informaţiiOnline Owner's Manual
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
622
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareRear engine enclosure dented and bent , lower retainer bolt loose
  • Bună
  • AcceptabilăLeft grab iron bent
  • NecorespunzătoareLarge scale rust patched over machine
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFront cab step bent, bucket step bent
safety items
200
  • Da
  • Da
  • BunăWorking
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
512
  • NuNot working
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • BunăGauge working
  • BunăRight pilot operated controls
  • NecorespunzătoareNot working
  • BunăWorking shows 4558hr,
  • AcceptabilăRetractable style belt (not dated)
  • NecorespunzătoareSeat covering weathered torn, armrest shocks, loose
motor
500
  • DaSlight
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red clean
  • Powered by cater C3.3L
  • Warning light goes out when started
  • Normal
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăStarts and runs good
sistem răcire
300
  • Bună
  • BunăHydraulic drive
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
400
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • BunăFloodlights working
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
420
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăRear of roller frame tilted inward at top on right side roller frame
  • BunăLeft pilot operated joystick controls
  • Bună
  • AcceptabilăTwo speed not working, operated 6mph
sistem hidraulic
700
  • BunăAuto bucket leve function working
  • Bună
  • BunăBoth dry
  • BunăHydr functions operated good
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
331
  • 68in wide
  • AcceptabilăHeel end bottom of bucket worn
  • NecorespunzătoareBucket cylinder mounting bushings shows aprox 3/8in play
  • Bună
  • AcceptabilăWorn, has a flip left
  • Bună
  • BunăMounting bushings at coupler and machine shows aprox 1/4 in play
  • AcceptabilăManual style coupler has play between coupler and bucket
şasiu
100
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Aprox 70%
Worn uneaven inner belt worn more then outer edge, average 7/32nds cleat height
Lăţime şenilă/curea15.5in
IdlersFairFront idler shells show wear.
RollerBună
Roller FrameFairRoller frame seems to be leaning in, belts worn uneven
SprocketGoodDrive sprockets in good condition
Track / Belt ConditionPoorBelts show heavier cuts and chunking
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7