Cautare rapida

CAT 236D3STD2C

CAT 236D3STD2C

Fabricatie
2020
Citirea kilometrajului
542 h
Clipuri cu CAT236D3STD2C
Clipuri cu CAT236D3STD2C
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Olathe, KS
+316 943 4211
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 236D3STD2C
Foley Equipment Company
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereKXL00813
Numar de stoc intern3CR8935
Număr de catalog10041990
An de fabricație2020
Ore de utilizare542 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiOlathe, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA46.700 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii.
- FOLEY WORK READY -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

236D3 SKID STEER LOADER
236D3 SSL DCA4
CAB PACKAGE, PRO PLUS
CERTIFICATION ARR, P65
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
REAR LIGHTS
SEAT BELT, 2"
TIRES, 12X16.5 10PR CAT
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7