Cautare rapida

CAT 236D3

CAT 236D3

Fabricatie
2023
Citirea kilometrajului
224 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WAGNER EQUIPMENT CO
Durango, CO
+1 303 900 5875
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 236D3
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grup de produseMini incarcator
Numar de producereKXL02489
Numar de stoc intern524771
Număr de catalog10132999
An de fabricație2023
Ore de utilizare224 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiDurango, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA63.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
AntitangajRide Control
Alte informaţii2023 CATERPILLAR 236D3 SKIDSTEER
224 BW 7/1/24
5" DISPLAY,ADVANCED, LCD, CAMERA
6 TIE DOWN POINTS,12V PWR PORT,
ADJUSTABLE JOYSTICK CONTROLS
ANTI-THEFT SECURITY SYSTEM,
AS IS / AS RECEIVED
BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
BUCKET-GP, 74", BOCE
CAB PACKAGE, PRO PLUS
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
DOOR, CAB, POLYCARBONATE, WIPER
ENGINE,C3.3B, 74HP, TIER 4 FINAL
FAN, COOLING, DEMAND
HAND/FOOT THROTTLE,ELECTRONIC
HEATER, ENGINE COOLANT, ... LED DOME & WORK
LOW HRS,2YR BCP NAT.CAMPAIGN PRM
Online Owner's Manual
POWERTRAIN, TWO SPEED
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
REAR LIGHTS & SIGNAL
REARVIEW MIRROR,TOP/REAR WINDOWS
ROPS,ENCLOSED W/AC,HEAT,DEF (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
STANDARD RADIO(12V),BLUETOOTH
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
TRAVEL ALARM, BEACON OUTLET,
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7